FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France (Français / € EUR)
Contactez-Nous

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne 24FMTPSMF.
Cette image concerne 24FMTPSMF.
Cette image concerne 24FMTPSMF.
Cette image concerne 24FMTPSMF.
Cette image concerne 24FMTPSMF.
Cette image concerne 24FMTPSMF.
Cette image concerne 24FMTPSMF.
Cette image concerne 24FMTPSMF.
Cette image concerne 24FMTPSMF.
Cette image concerne 24FMTPSMF.

Personnalisation de Câble Breakout de Conversion MTP® 24 Fibres OS2 Monomode

#69996
#69996

Système de Câblage 40/100G Base-24

222,42 € HT
FS P/N: 24FMTPSMF
266,90 € TTC
FS P/N: 24FMTPSMF
412 Vendus
9 Commentaires
8 Questions
Choisissez la Longueur :
1m (3ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
1m (3ft)
3m (10ft)
5m (16ft)
10m (33ft)
15m (49ft)
20m (66ft)
25m (82ft)
30m (98ft)
m
Types de Câble :
3x MTP-8 vers MTP-24
Connecteur A :
MTP-8 Femelle APC 0.35dB
Connecteur B :
MTP-24 Femelle APC 0.35dB
Gaines de Câble :
Plénum Faisceau
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 31 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Conception de Solution
Garantie de 1 An
Spécifications
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Câble Breakout de Conversion d'Interconnexion 24 Fibres MTP vers MTP

Le câble de conversion MTP est conçu pour fournir un système de câblage à multifibres plus flexible sur les produits MTP. Contrairement au câble harness MTP, les câbles de conversion MTP sont terminés avec les connecteurs MTP aux deux extrémités, et il peut fournir plus de possibilités pour le système de câblage à 24 fibres existant.

Les câbles de conversion MTP 40G/100G éliminent le gaspillage des fibres dans la transmission de 40G actuelle et la transmission de 100G à venir. En considérant l'achat et l'installation des cassettes de conversion séparées, c'est plus rentable et moins coûteux d'utiliser les câbles de conversion MTP.

Spécifications
Connecteur de Fibre
US Conec MTP
Mode de Key de Connecteur
Up vers Down
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Genre
Femelle/Mâle
Nombre de Fibres
24 Fibres
Diamètre de Gaine
3,0 mm
Cote d'Inflammabilité
LSZH/OFNP
Longueur d'Onde Testée
850nm
Perte d'Insertion
≤ 0,35/0,75dB (Élite/Standard)
Perte de Retour
≥ 60dB
Durabilité
≥ 500 fois
Température de Fonctionnement
-40 ~ 85°C
* MTP® est une marque déposée de US Conec Ltd. Le US Conec et FS.COM s'associent pour fournir des produits de la série MTP® à haute performance.
.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

1 X 2 Câble de Conversion MTP Conçu pour la Transmission de 100G

Ce type de câble breakout de conversion de Base-12 permet aux utilisateurs de convertir les trunks backbone MTP à 12 fibres en connexions de Base-24 pour réaliser des débits de données de 100G.

L'Installation Simple et les Avantages Performants Facilitent Votre Connexion

Connecteur MTP® de US Conec

Le connecteur MTP® est fabriqué par US Conec qui est conçu pour les applications monomode et multimode à faible perte et à perte standard.

Fibre Parfaite de Corning à Haute Performance

Utilisation exclusive de fibres optiques Corning conçues pour répondre aux normes ISO/IEC, ITU-T, GB/T, YD/T et RoHS, etc.

Rayon de Courbure Minimum de 10mm

Le BIF montre une grande résilience dans les situations où les fibres sont fixées sur les surfaces lors du serrage et de l'agrafage.

Spécifications

Câble Breakout de Conversion d'Interconnexion 24 Fibres MTP vers MTP

Le câble de conversion MTP est conçu pour fournir un système de câblage à multifibres plus flexible sur les produits MTP. Contrairement au câble harness MTP, les câbles de conversion MTP sont terminés avec les connecteurs MTP aux deux extrémités, et il peut fournir plus de possibilités pour le système de câblage à 24 fibres existant.

Les câbles de conversion MTP 40G/100G éliminent le gaspillage des fibres dans la transmission de 40G actuelle et la transmission de 100G à venir. En considérant l'achat et l'installation des cassettes de conversion séparées, c'est plus rentable et moins coûteux d'utiliser les câbles de conversion MTP.

Spécifications
Connecteur de Fibre
US Conec MTP
Mode de Key de Connecteur
Up vers Down
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Genre
Femelle/Mâle
Nombre de Fibres
24 Fibres
Diamètre de Gaine
3,0 mm
Cote d'Inflammabilité
LSZH/OFNP
Longueur d'Onde Testée
850nm
Perte d'Insertion
≤ 0,35/0,75dB (Élite/Standard)
Perte de Retour
≥ 60dB
Durabilité
≥ 500 fois
Température de Fonctionnement
-40 ~ 85°C
* MTP® est une marque déposée de US Conec Ltd. Le US Conec et FS.COM s'associent pour fournir des produits de la série MTP® à haute performance.
.
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
1 X 2 Câble de Conversion MTP Conçu pour la Transmission de 100G

Ce type de câble breakout de conversion de Base-12 permet aux utilisateurs de convertir les trunks backbone MTP à 12 fibres en connexions de Base-24 pour réaliser des débits de données de 100G.

L'Installation Simple et les Avantages Performants Facilitent Votre Connexion

Connecteur MTP® de US Conec

Le connecteur MTP® est fabriqué par US Conec qui est conçu pour les applications monomode et multimode à faible perte et à perte standard.

Fibre Parfaite de Corning à Haute Performance

Utilisation exclusive de fibres optiques Corning conçues pour répondre aux normes ISO/IEC, ITU-T, GB/T, YD/T et RoHS, etc.

Rayon de Courbure Minimum de 10mm

Le BIF montre une grande résilience dans les situations où les fibres sont fixées sur les surfaces lors du serrage et de l'agrafage.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

222,42 € HT

266,90 € TTC

Disponible pour les commandes en attente