FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne 24FMTPOM4.
Cette image concerne 24FMTPOM4.
Cette image concerne 24FMTPOM4.
Cette image concerne 24FMTPOM4.
Cette image concerne 24FMTPOM4.
Cette image concerne 24FMTPOM4.
Cette image concerne 24FMTPOM4.
Cette image concerne 24FMTPOM4.

1m (3ft) Câble Trunk MTP®- 24 (Femelle) vers MTP®- 24 (Femelle) OM4 Multimode, Élite, 24 Fibres, Type A, Plénum (OFNP), Magenta

#68041
#68041

100G SR10 MTP® Cassettes (A vers AF)

142,80 € TTC
FS P/N: 24FMTPOM4
1.4K Vendus
44 Commentaires
20 Questions
80 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 15 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Consultation de Produit et de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

TP®-24 Jumper, F vers F, UPC, 24F, OM4, OFNP, 0.35dB, Type A, 1m (3ft)

Les cavaliers MTP® permettent une migration transparente vers des débits de données plus élevés dans le centre de données lorsqu'ils sont utilisés en conjonction avec nos câbles trunk. Ils sont généralement utilisés pour le raccordement à l'intérieur d'une armoire. Le câble MTP®, une alternative économique à la terminaison fastidieuse sur le terrain, est conçu pour le brassage de fibres à haute densité dans les centres de données qui ont besoin d'économiser de l'espace et de réduire les problèmes de gestion des câbles.

Remarque : les connecteurs US Conec MTP® sont entièrement conformes aux normes MPO, ce qui leur permet d'atteindre des niveaux de performance supérieurs à ceux des connecteurs MPO génériques.

Spécifications
Connecteur A
US Conec MTP® Femelle (Sans Broches)
Connecteur B
US Conec MTP® Femelle (Sans Broches)
Mode de Fibre
OM4 50/125μm
Longueur d'Onde
850/1300nm
40/100G Ethernet Distance
150m à 850nm
10G Ethernet Distance
400m à 850nm
Fibre de Verre
Corning ClearCurve®
État de Conformité à RoHS
Conforme
Type de Polissage
UPC to UPC
Rayon de Courbure Minimum
7.5mm
Perte d'Insertion
0.35dB Max (0.15dB Typ.)
Perte de Retour
≥20dB
Atténuation à 850nm
≤2.3dB/km
Atténuation à 1300nm
≤0.6dB/km
Diamètre extérieur du câble (OD)
3.0mm
Gaine de Câble
Plénum (OFNP)
Charge de Traction d'Installation
66N
Résistance à la Traction (long/court terme)
80/240N
Température de Fonctionnement
-10 ~ +70°C (14 ~ 158℉)
Température de Stockage
-40 ~ +85°C (-40 ~ 185℉)
*MTP est une marque déposée de US Conec Ltd. US Conec et FS.COM s'associent pour fournir des produits de la série MTP hautes performances.
.

Programme de Test de Qualité

Regardez notre programme de test pour obtenir des câbles à fibre optique fiables et hautes performances.

Programme de Test de Qualité

Programme de Test Assuré pour Jarretière Optique Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Caractéristiques
Qualité de Fabrication Supérieure Garantit une Transmission Stable
Les connecteurs MTP® sont le format de style MPO éprouvé et fiable, offrant des performances multifibres et mécaniques de pointe.
Perte d'Insertion Maximale de 0.35dB
Fournit un signal stable à tout moment et permet une conception flexible du système.
Manchon push-pull Intégré
Accouplement et désaccouplement plus faciles dans les applications extrêmement denses.
Couvercle Anti-poussière Protecteur
Réduit le risque d'endommagement des connecteurs et prolonge la durée d'utilisation.
Fibre Corning ClearCurve® Garantit des Performances Elevées

L'excellente résistance à la flexion et à la compression en fait un choix idéal pour le câblage à haute densité.

Rayon de Courbure Min. de 7.5mm

Il permet des courbes de câble plus serrées pour le stockage et le routage du mou.

Résistance à la Traction 80-240N

Le câble résistant à la traction empêche la rupture du câble et prolonge sa durée de vie.

Gaine Extérieure Classée Plénum (OFNP)

Câblage de Haute Densité pour Divers Environnements
Minimise les déchets, optimise la gestion des câbles, accélère le déploiement et améliore la flexibilité et la gérabilité pour réduire les coûts d'installation.
Centres de Données
Réseaux de Stockage (SAN)
Salles de Communication
Fibre Propre est Synonyme de Haute Performance
Il est essentiel de garder les extrémités des fibres optiques propres et c'est l'une des exigences les plus importantes pour assurer une connexion fiable et performante.

Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO avec le nettoyeur IBC MPO.

Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO avec cassette de nettoyage.

Questions & Réponses
Posez une question
Tout (20)MTP® MPO Connector (5)Fiber Connectors Cleaning (2)Matching Product (2)Bend Radius (1)Cable Jacket (1)Cable Length (1)Cable Standard (1)Change Polarity and Pins (1)Compatibility (1)Connectors (1)Corning Fiber (1)Male/Female Connection (1)Mating Times (1)Minimum Length (1)Polish Type (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
    4.8
    5 étoiles
    4 étoiles
    3 étoiles
    2 étoiles
    1 étoile
    37
    7
    0
    0
    0

    N***k

    United States

    10/05/2023
    5.0
    So, I am a layer 1 installer, I buy the product requested by the end-user, install it and test it out to make sure it meets whatever Loss requirements they wish to meet and hand it off “turn key”. So, from my perspective the items you sent were great to work with. Everything was very clean during the pre-inspection. Everything fit properly together and tested out great. First time user and a very nice product to work with.
    Achat Vérifié
    Utile (9)
    Commentaire (0)

    L***r

    United States

    10/07/2022
    5.0
    this worked fine, but eventually we replaced with DAC QSFP cables instead.
    Achat Vérifié
    Utile (0)
    Commentaire (0)

    C***a

    Ukraine

    16/06/2022
    5.0
    It’s just for my microscope demo, but I thought you’d like to see the results – no cleaning – all good.
    Achat Vérifié
    Utile (4)
    Commentaire (0)
    Voir tous les commentaires
    Ressources
    Votre Historique de Navigation