Le Filtre de Bande-C Rouge/Bleue 1 x 2 DWDM chez FS est un micro dispositif optique passif basé sur la technologie de filtre à couche mince qui est stable dans l'environnement. Il est principalement utilisé pour séparer ou combiner les signaux de longueur d'onde de bande Rouge et ceux de bande Bleue sur la Bande C dans les systèmes DWDM Bidirectionnels de seule fibre et les systèmes d'amplification de puissance élevée. Les composants sont caractérisés par une large bande passante, une faible perte d'insertion, une perte de retour élevée, une excellente stabilité environnementale et une forte capacité de manipulation de la puissance.
La série FMT fournit des solutions WDM rentables et flexibles. Elle dispose d'une variété de cartes de couches optiques, offre d'excellentes performances optiques, et peut être appliquée aux systèmes de contrôle DWDM double fibre/DWDM simple fibre/câble optique, pour répondre aux divers besoins des scénarios.