La Jarretière Optique Insensible aux Courbures a moins d'atténuation lorsqu'elle est pliée ou tordue par rapport à la jarretière optique traditionnelle, ce qui rendra l'installation et la maintenance plus efficaces. Elle peut également économiser plus d'espace pour votre câblage à haute densité dans le centre de données ou les autres réseaux d'entreprise.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
5m (16ft) Jarretière Optique Insensible aux Courbures SC APC vers SC APC Simplex 2,0mm PVC (OFNR) OS2 Monomode
Jarretière Optique Insensible aux Courbures SC APC vers SC APC 9/125 OS2 Monomode
Caractéristiques
Fibre Insensible aux Courbures de G. 657. A1
Le câble BIF peut être agrafé et plié dans les coins sans réduire la performance.
Rayon de Courbure Minimum de 10mm
La performance de courbure améliore l'utilisation des gaines, permettant ainsi d'installer des boîtiers plus petits.
Férule en Céramique Zircone
Les IL et RL optimaux assurent une transmission de signal stable, protégeant la sécurité de votre réseau.
Une tranchée de réfraction unique avec couche de verre à faible indice de réfraction en BIF, qui réduit la dispersion de la lumière lors de la torsion et de la flexion, assurant une transmission du réseau stable et rapide.
La jarretière optique standard peut être endommagée lors du câblage dans des espaces serrés et des coins pointus. Mais BIF résout le problème et protège l'installation et l'exécution de votre câble.
Vidéos
Jarretière Optique Insensible aux Courbures SC APC vers SC APC 9/125 OS2 Monomode
La Jarretière Optique Insensible aux Courbures a moins d'atténuation lorsqu'elle est pliée ou tordue par rapport à la jarretière optique traditionnelle, ce qui rendra l'installation et la maintenance plus efficaces. Elle peut également économiser plus d'espace pour votre câblage à haute densité dans le centre de données ou les autres réseaux d'entreprise.
Fibre Insensible aux Courbures de G. 657. A1
Le câble BIF peut être agrafé et plié dans les coins sans réduire la performance.
Rayon de Courbure Minimum de 10mm
La performance de courbure améliore l'utilisation des gaines, permettant ainsi d'installer des boîtiers plus petits.
Férule en Céramique Zircone
Les IL et RL optimaux assurent une transmission de signal stable, protégeant la sécurité de votre réseau.
Une tranchée de réfraction unique avec couche de verre à faible indice de réfraction en BIF, qui réduit la dispersion de la lumière lors de la torsion et de la flexion, assurant une transmission du réseau stable et rapide.
La jarretière optique standard peut être endommagée lors du câblage dans des espaces serrés et des coins pointus. Mais BIF résout le problème et protège l'installation et l'exécution de votre câble.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
2,30 € HT
2,76 € TTC