FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France (Français / € EUR)
Contactez-Nous

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne OM1LCSX.
00:35
Cette image concerne OM1LCSX.
Cette image concerne OM1LCSX.
Cette image concerne OM1LCSX.
Cette image concerne OM1LCSX.
Cette image concerne OM1LCSX.
Cette image concerne OM1LCSX.
Cette image concerne OM1LCSX.
Cette image concerne OM1LCSX.
Cette image concerne OM1LCSX.

5m (16ft) Jarretière Optique LC UPC vers LC UPC Simplex OM1 Multimode PVC (OFNR) 2,0mm

#43566
#43566

G.651 1/Réseaux 10G

3,60 € HT
FS P/N: OM1LCSX
4,32 € TTC
FS P/N: OM1LCSX
608 Vendus
139 Commentaires
6 Questions
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 21 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Jarretière Optique 62,5/125μm OM1 Rentable et de Haute Qualité Multimode

La jarretière optique 62,5/125μm OM1 multimode convient aux applications fast Ethernet, gigabit Ethernet et fibre channel, telles que dans les centres de données, les salles de télécommunication, les grappes de serveurs, les réseaux de stockage en nuage, et tout autre emplacement où les jarretières optiques sont nécessaires.

Cette jarretière optique 62,5/125 OM1 multimode est idéale pour la connexion d'émetteurs-récepteurs 100/1000BASE-SX, etc. pour les applications fast Ethernet, gigabit Ethernet et fibre channel.

Spécifications
Type de Connecteur
LC UPC vers LC UPC
Grade de Fibre
G.651
Nombre de Fibres
Simplex
Mode de Fibre
OM1 62.5/125μm
Longueur d'Onde
850/1300nm
Distance Ethernet 1G
280m à 850nm
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
Perte de Retour
≥ 30dB
Rayon de Courbure Minimum (Cœur de Fibre)
15mm
Rayon de Courbure Minimum (Jarretière Optique)
20D/10D (Dynamique/Statique)
Atténuation à 850nm
3.0dB/km
Atténuation à 1300nm
1.0dB/km
Gaine de Câble
PVC
Diamètre de Câble
2.0mm
Polarité
A (Tx) vers B (Rx)
Température de Fonctionnement
-20 ~ 70°C

Vidéo

Différences entre les Fibres Multimodes OM1, OM2, OM3, OM4 et OM5

Regardez notre vidéo d'introduction pour mieux comprendre la différence entre les fibres multimodes.

02:42

Vidéo

Différences entre les Fibres Multimodes OM1, OM2, OM3, OM4 et OM5 02:42
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Un Câble de Catégorie Professionnelle Garantit une Transmission de Haute Qualité

Les câbles de qualité supérieure réduisent la perte de lumière en cas de courbure et répondent facilement aux diverses exigences en matière de câblage.

Câble Mince de 2,0 mm

Le câble de 2,0 mm peut réduire la pression du conduit de câblage.

Férrule en Céramique de Zircone

Les férules de précision ont une durée de vie de 500 insertions.

Résistance à la Traction 100N Max.

Le câble résistant à la traction empêche la rupture et prolonge la durée de vie.

Répond aux Différents Besoins d'Installation pour Applications Intérieures

Les jarretières optiques sont parfaites pour les connexions des armoires de réseau, le câblage des canaux au plafond et sous le plancher dans les centres de données.

Spécifications

Jarretière Optique 62,5/125μm OM1 Rentable et de Haute Qualité Multimode

La jarretière optique 62,5/125μm OM1 multimode convient aux applications fast Ethernet, gigabit Ethernet et fibre channel, telles que dans les centres de données, les salles de télécommunication, les grappes de serveurs, les réseaux de stockage en nuage, et tout autre emplacement où les jarretières optiques sont nécessaires.

Cette jarretière optique 62,5/125 OM1 multimode est idéale pour la connexion d'émetteurs-récepteurs 100/1000BASE-SX, etc. pour les applications fast Ethernet, gigabit Ethernet et fibre channel.

Spécifications
Type de Connecteur
LC UPC vers LC UPC
Grade de Fibre
G.651
Nombre de Fibres
Simplex
Mode de Fibre
OM1 62.5/125μm
Longueur d'Onde
850/1300nm
Distance Ethernet 1G
280m à 850nm
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
Perte de Retour
≥ 30dB
Rayon de Courbure Minimum (Cœur de Fibre)
15mm
Rayon de Courbure Minimum (Jarretière Optique)
20D/10D (Dynamique/Statique)
Atténuation à 850nm
3.0dB/km
Atténuation à 1300nm
1.0dB/km
Gaine de Câble
PVC
Diamètre de Câble
2.0mm
Polarité
A (Tx) vers B (Rx)
Température de Fonctionnement
-20 ~ 70°C

Vidéo

Différences entre les Fibres Multimodes OM1, OM2, OM3, OM4 et OM5

Regardez notre vidéo d'introduction pour mieux comprendre la différence entre les fibres multimodes.

02:42

Vidéo

Différences entre les Fibres Multimodes OM1, OM2, OM3, OM4 et OM5 02:42
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Un Câble de Catégorie Professionnelle Garantit une Transmission de Haute Qualité

Les câbles de qualité supérieure réduisent la perte de lumière en cas de courbure et répondent facilement aux diverses exigences en matière de câblage.

Câble Mince de 2,0 mm

Le câble de 2,0 mm peut réduire la pression du conduit de câblage.

Férrule en Céramique de Zircone

Les férules de précision ont une durée de vie de 500 insertions.

Résistance à la Traction 100N Max.

Le câble résistant à la traction empêche la rupture et prolonge la durée de vie.

Répond aux Différents Besoins d'Installation pour Applications Intérieures

Les jarretières optiques sont parfaites pour les connexions des armoires de réseau, le câblage des canaux au plafond et sous le plancher dans les centres de données.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

3,60 € HT

4,32 € TTC

Disponible pour les commandes en attente