FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France (Français / € EUR)
Contactez-Nous

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne OM1LCDX.
00:35
Cette image concerne OM1LCDX.
Cette image concerne OM1LCDX.
Cette image concerne OM1LCDX.
Cette image concerne OM1LCDX.
Cette image concerne OM1LCDX.
Cette image concerne OM1LCDX.
Cette image concerne OM1LCDX.
Cette image concerne OM1LCDX.
Cette image concerne OM1LCDX.
Cette image concerne OM1LCDX.
Cette image concerne OM1LCDX.

3m (10ft) Jarretière Optique LC UPC vers LC UPC Duplex OM1 Multimode PVC (OFNR) 2,0mm

#43411
#43411

G.651 1/Réseaux 10G

5,70 € HT
FS P/N: OM1LCDX
6,84 € TTC
FS P/N: OM1LCDX
15.4K Vendus
251 Commentaires
8 Questions
40 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 08 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Jarretière Optique 62,5/125μm OM1 Rentable et de Haute Qualité Multimode

La jarretière optique 62,5/125μm OM1 multimode convient aux applications fast Ethernet, gigabit Ethernet et fibre channel, telles que dans les centres de données, les salles de télécommunication, les grappes de serveurs, les réseaux de stockage en nuage, et tout autre emplacement où les jarretières optiques sont nécessaires.

Cette jarretière optique 62,5/125 OM1 multimode est idéale pour la connexion d'émetteurs-récepteurs 100/1000BASE-SX, etc. pour les applications fast Ethernet, gigabit Ethernet et fibre channel.

Spécifications
Type de Connecteur
LC UPC vers LC UPC
Grade de Fibre
G.651
Nombre de Fibres
Duplex
Mode de Fibre
OM1 62.5/125μm
Longueur d'Onde
850/1300nm
Distance Ethernet 1G
280m à 850nm
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
Perte de Retour
≥ 30dB
Rayon de Courbure Minimum (Cœur de Fibre)
15mm
Rayon de Courbure Minimum (Jarretière Optique)
20D/10D (Dynamique/Statique)
Atténuation à 850nm
3.0dB/km
Atténuation à 1300nm
1.0dB/km
Gaine de Câble
PVC
Diamètre de Câble
2.0mm
Polarité
A (Tx) vers B (Rx)
Température de Fonctionnement
-20 ~ 70°C

Vidéo

Différences entre les Fibres Multimodes OM1, OM2, OM3, OM4 et OM5

Regardez notre vidéo d'introduction pour mieux comprendre la différence entre les fibres multimodes.

02:42

Vidéo

Différences entre les Fibres Multimodes OM1, OM2, OM3, OM4 et OM5 02:42
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Résistance à la Traction de 90-150N

Le câble résistant à la traction empêche la rupture et prolonge la durée de vie.

Férrule en Céramique de Zircone

Les férules de précision ont une durée de vie de 500 insertions.

Câble Mince de 2.0 mm

Le câble de 2.0 mm peut réduire la pression du conduit de câblage.

Répond aux Différents Besoins d'Installation pour Applications Intérieures

Les jarretières optiques sont parfaites pour les connexions des armoires de réseau, le câblage des canaux au plafond et sous le plancher dans les centres de données.

Polarité Unifiée des Fibres pour une Gestion Économique du Système

La polarité unifiée des fibres optiques garantit l'intégrité des données et la fiabilité du système en favorisant l'interopérabilité entre les appareils et en réduisant les problèmes de signal.

Nombre de Fibre
Duplex/2 Fibres
Duplex/2 Fibres
Duplex/2 Fibres
Duplex/2 Fibres
Duplex/2 Fibres
Duplex/2 Fibres
Grade de Fibre
G.651
G.657.A1
Insensible aux Courbures
Insensible aux Courbures
Insensible aux Courbures
Insensible aux Courbures
Gaine de Câble
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
Diamètre de Câble
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
≤ 0.3dB
≤ 0.3dB
≤ 0.3dB
≤ 0.3dB
≤ 0.3dB
Rayon de Courbure Min.
(Cœur de Fibre)
15mm
10mm
7.5mm
7.5mm
7.5mm
7.5mm
Rayon de Courbure Min.
(Jarretière Optique)
20/10D (Dynamique / Statique)
10/5D (Dynamique / Statique)
20/10D (Dynamique / Statique)
20/10D (Dynamique / Statique)
20/10D (Dynamique / Statique)
20/10D (Dynamique / Statique)
Température de Fonctionnement
-20 ~ 70°C (-4 ~ 158℉)
-20 ~ 70°C (-4 ~ 158℉)
-20 ~ 70°C (-4 ~ 158℉)
-20 ~ 70°C (-4 ~ 158℉)
-20 ~ 70°C (-4 ~ 158℉)
-20 ~ 70°C (-4 ~ 158℉)
Spécifications

Jarretière Optique 62,5/125μm OM1 Rentable et de Haute Qualité Multimode

La jarretière optique 62,5/125μm OM1 multimode convient aux applications fast Ethernet, gigabit Ethernet et fibre channel, telles que dans les centres de données, les salles de télécommunication, les grappes de serveurs, les réseaux de stockage en nuage, et tout autre emplacement où les jarretières optiques sont nécessaires.

Cette jarretière optique 62,5/125 OM1 multimode est idéale pour la connexion d'émetteurs-récepteurs 100/1000BASE-SX, etc. pour les applications fast Ethernet, gigabit Ethernet et fibre channel.

Spécifications
Type de Connecteur
LC UPC vers LC UPC
Grade de Fibre
G.651
Nombre de Fibres
Duplex
Mode de Fibre
OM1 62.5/125μm
Longueur d'Onde
850/1300nm
Distance Ethernet 1G
280m à 850nm
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
Perte de Retour
≥ 30dB
Rayon de Courbure Minimum (Cœur de Fibre)
15mm
Rayon de Courbure Minimum (Jarretière Optique)
20D/10D (Dynamique/Statique)
Atténuation à 850nm
3.0dB/km
Atténuation à 1300nm
1.0dB/km
Gaine de Câble
PVC
Diamètre de Câble
2.0mm
Polarité
A (Tx) vers B (Rx)
Température de Fonctionnement
-20 ~ 70°C

Vidéo

Différences entre les Fibres Multimodes OM1, OM2, OM3, OM4 et OM5

Regardez notre vidéo d'introduction pour mieux comprendre la différence entre les fibres multimodes.

02:42

Vidéo

Différences entre les Fibres Multimodes OM1, OM2, OM3, OM4 et OM5 02:42
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques

Résistance à la Traction de 90-150N

Le câble résistant à la traction empêche la rupture et prolonge la durée de vie.

Férrule en Céramique de Zircone

Les férules de précision ont une durée de vie de 500 insertions.

Câble Mince de 2.0 mm

Le câble de 2.0 mm peut réduire la pression du conduit de câblage.

Répond aux Différents Besoins d'Installation pour Applications Intérieures

Les jarretières optiques sont parfaites pour les connexions des armoires de réseau, le câblage des canaux au plafond et sous le plancher dans les centres de données.

Polarité Unifiée des Fibres pour une Gestion Économique du Système

La polarité unifiée des fibres optiques garantit l'intégrité des données et la fiabilité du système en favorisant l'interopérabilité entre les appareils et en réduisant les problèmes de signal.

Nombre de Fibre
Duplex/2 Fibres
Duplex/2 Fibres
Duplex/2 Fibres
Duplex/2 Fibres
Duplex/2 Fibres
Duplex/2 Fibres
Grade de Fibre
G.651
G.657.A1
Insensible aux Courbures
Insensible aux Courbures
Insensible aux Courbures
Insensible aux Courbures
Gaine de Câble
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
PVC (OFNR)
Diamètre de Câble
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
≤ 0.3dB
≤ 0.3dB
≤ 0.3dB
≤ 0.3dB
≤ 0.3dB
Rayon de Courbure Min.
(Cœur de Fibre)
15mm
10mm
7.5mm
7.5mm
7.5mm
7.5mm
Rayon de Courbure Min.
(Jarretière Optique)
20/10D (Dynamique / Statique)
10/5D (Dynamique / Statique)
20/10D (Dynamique / Statique)
20/10D (Dynamique / Statique)
20/10D (Dynamique / Statique)
20/10D (Dynamique / Statique)
Température de Fonctionnement
-20 ~ 70°C (-4 ~ 158℉)
-20 ~ 70°C (-4 ~ 158℉)
-20 ~ 70°C (-4 ~ 158℉)
-20 ~ 70°C (-4 ~ 158℉)
-20 ~ 70°C (-4 ~ 158℉)
-20 ~ 70°C (-4 ~ 158℉)

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

5,70 € HT

6,84 € TTC

40 en Entrepôt International