Le câble breakout multifibres intérieur est un câble pré-assemblé à faible coût principalement conçu pour l'interconnexion intérieure entre les équipements de transmission et les panneaux de brassage ou les routes fixes similaires. Le câble à fibre optique dispose une gaine de norme d'inflammabilité industrielle et le connecteur est conforme à la norme EIA/TIA 604-2 pour les réseaux de câblage à haute vitesse.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Personnalisation de Câble Breakout Multi-Fibres Intérieur à Structure Serrée LC/SC/FC/ST/LSH 8 Fibres OM3 Multimode
Câble Breakout Pré-Connectorisé Multi-Fibres Intérieur 8 Fibres 50/125 OM3 Multimode
Caractéristiques
Les assemblages de câbles de qualité supérieure réduisent la perte de lumière lors du pliage des câbles et répondent à diverses exigences techniques.
Rayon de Courbure Minimum de 20D/10D
La fibre insensible à la courbure permet des courbures de câble plus serrées pour le routage.
Kit pour Câble Breakout
Les câbles avec kits de breakout sont facile à gérer et permettent de gagner de l'espace de câblage.
Connecteur Pré-Terminé
Aucune épissure ou assemblage de connecteurs, ce qui permet de gagner du temps.
chaque type est utilisé dans des sites différents.
de colonnes montantes et au câblage à l'intérieur d'un bâtiment entre les étages.
Quatre configurations différentes pour répondre à vos différents besoins.Veuillez noter que la longueur du Breakout est de 0.3 m par défaut au lieu de 0.5 m lorsque la longueur totale du câble ne dépasse pas 3m.
mais aussi pour les boîtiers de montage en rack et mural.
Veillez à lire le manuel d'instructions avant d'utiliser ce produit.
Premièrement
Évitez de trop forcer lorsque vous tirez sur la tige du Breakout.
Deuxièmement
Contrôlez le rayon de courbure dans les 10D lors du cintrage de la tige du Breakout.
Troisièmement
Les kits de breakout ne peuvent pas supporter une force latérale et une force de traction excessive.
Câble Breakout Pré-Connectorisé Multi-Fibres Intérieur 8 Fibres 50/125 OM3 Multimode
Le câble breakout multifibres intérieur est un câble pré-assemblé à faible coût principalement conçu pour l'interconnexion intérieure entre les équipements de transmission et les panneaux de brassage ou les routes fixes similaires. Le câble à fibre optique dispose une gaine de norme d'inflammabilité industrielle et le connecteur est conforme à la norme EIA/TIA 604-2 pour les réseaux de câblage à haute vitesse.
Les assemblages de câbles de qualité supérieure réduisent la perte de lumière lors du pliage des câbles et répondent à diverses exigences techniques.
Rayon de Courbure Minimum de 20D/10D
La fibre insensible à la courbure permet des courbures de câble plus serrées pour le routage.
Kit pour Câble Breakout
Les câbles avec kits de breakout sont facile à gérer et permettent de gagner de l'espace de câblage.
Connecteur Pré-Terminé
Aucune épissure ou assemblage de connecteurs, ce qui permet de gagner du temps.
chaque type est utilisé dans des sites différents.
de colonnes montantes et au câblage à l'intérieur d'un bâtiment entre les étages.
Quatre configurations différentes pour répondre à vos différents besoins.Veuillez noter que la longueur du Breakout est de 0.3 m par défaut au lieu de 0.5 m lorsque la longueur totale du câble ne dépasse pas 3m.
mais aussi pour les boîtiers de montage en rack et mural.
Veillez à lire le manuel d'instructions avant d'utiliser ce produit.
Premièrement
Évitez de trop forcer lorsque vous tirez sur la tige du Breakout.
Deuxièmement
Contrôlez le rayon de courbure dans les 10D lors du cintrage de la tige du Breakout.
Troisièmement
Les kits de breakout ne peuvent pas supporter une force latérale et une force de traction excessive.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
21,00 € HT
25,20 € TTC