FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France (Français / € EUR)
Contactez-Nous

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne LPM-MTP/MPO.
Cette image concerne LPM-MTP/MPO.
Cette image concerne LPM-MTP/MPO.
Cette image concerne LPM-MTP/MPO.
Cette image concerne LPM-MTP/MPO.
Cette image concerne LPM-MTP/MPO.
Cette image concerne LPM-MTP/MPO.
Cette image concerne LPM-MTP/MPO.
Cette image concerne LPM-MTP/MPO.
Cette image concerne LPM-MTP/MPO.
Cette image concerne LPM-MTP/MPO.
Cette image concerne LPM-MTP/MPO.
Cette image concerne LPM-MTP/MPO.
Cette image concerne LPM-MTP/MPO.
Cette image concerne LPM-MTP/MPO.
Cette image concerne LPM-MTP/MPO.
Cette image concerne LPM-MTP/MPO.
Cette image concerne LPM-MTP/MPO.

Personnalisation de Module Loopback à Fibre Optique 8/12/24 Fibres MTP® Femellle

#35797
#35797
69,00 € HT
FS P/N: LPM-MTP/MPO
82,80 € TTC
FS P/N: LPM-MTP/MPO
402 Vendus
2 Commentaires
12 Questions
Connecteur :
MTP Femelle
Nombre de Fibre :
8 Fibres
Mode de Fibre :
9/125 OS2 Monomode
Polarité :
Type 1 (Par Défaut)
51 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 08 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Conception de Solution
Garantie de 1 An
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires

Personnalisation de Loopback Module à Fibre Optique 8/12/24 Fibres

Les modules loopback MTP/MPO sont largement utilisés dans l'environnement de test, en particulier dans les réseaux optiques parallèles 40G et 100G. Les dispositifs permettent la vérification et le test des modules émetteurs-récepteurs optiques avec interface MTP – dispositifs 40G-SR4 QSFP+, 100G QSFP28-SR4 ou 100G CXP/CFP-SR10. Les loopbacks sont construits pour relier les positions d'Émetteur (TX) et de Récepteur (RX) des interfaces MTP des modules optiques. Ils peuvent faciliter et accélérer les tests de perte d'Insertion de réseaux optiques en les connectant à des circuits MTP trunks/patch.

Spécifications
Type de Fibre
SMF/MMF
Connecteur de Fibre
MPO/MTP® Femelle, APC/UPC
Perte de Retour
SM ≥ 50dB MM ≥ 25dB
Perte d'Insertion
MTP MM≤ 1.2dB, SM ≤ 1.5dB
MPO MM ≤ 1.0dB, SM ≤ 1.0dB
Test d'Insertion-Tirage
50 fois, Perte d'Insertion < 0.5dB
Taille
80mm*10mm
Température de Fonctionnement
-40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F)
Matériau de Gaine
PEI
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Module de Rebouclage Personnalisé 8/12/24 Fibres
Application dans les Centres de Données

Colocalisé avec des émetteurs-récepteurs d'interface MPO/MTP® 40G ou 100G

Le module de bouclage peut être utilisé pour tester la capacité de transmission et la sensibilité de réception des équipements de réseau en fibre optique.

Alignement des Canaux de Polarité

FS.COM fournit des Modules Loopback de polarité de type 1 par défaut pour vos réseaux.

Veuillez noter que l'interface MTP à 8/12 fibres est pour 40G QSFP+/100G QSFP28 et celle à 24 fibres est pour 100G CFP/CXP.

Spécifications

Personnalisation de Loopback Module à Fibre Optique 8/12/24 Fibres

Les modules loopback MTP/MPO sont largement utilisés dans l'environnement de test, en particulier dans les réseaux optiques parallèles 40G et 100G. Les dispositifs permettent la vérification et le test des modules émetteurs-récepteurs optiques avec interface MTP – dispositifs 40G-SR4 QSFP+, 100G QSFP28-SR4 ou 100G CXP/CFP-SR10. Les loopbacks sont construits pour relier les positions d'Émetteur (TX) et de Récepteur (RX) des interfaces MTP des modules optiques. Ils peuvent faciliter et accélérer les tests de perte d'Insertion de réseaux optiques en les connectant à des circuits MTP trunks/patch.

Spécifications
Type de Fibre
SMF/MMF
Connecteur de Fibre
MPO/MTP® Femelle, APC/UPC
Perte de Retour
SM ≥ 50dB MM ≥ 25dB
Perte d'Insertion
MTP MM≤ 1.2dB, SM ≤ 1.5dB
MPO MM ≤ 1.0dB, SM ≤ 1.0dB
Test d'Insertion-Tirage
50 fois, Perte d'Insertion < 0.5dB
Taille
80mm*10mm
Température de Fonctionnement
-40 ~ 75°C (-40 ~ 167°F)
Matériau de Gaine
PEI
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Module de Rebouclage Personnalisé 8/12/24 Fibres
Application dans les Centres de Données

Colocalisé avec des émetteurs-récepteurs d'interface MPO/MTP® 40G ou 100G

Le module de bouclage peut être utilisé pour tester la capacité de transmission et la sensibilité de réception des équipements de réseau en fibre optique.

Alignement des Canaux de Polarité

FS.COM fournit des Modules Loopback de polarité de type 1 par défaut pour vos réseaux.

Veuillez noter que l'interface MTP à 8/12 fibres est pour 40G QSFP+/100G QSFP28 et celle à 24 fibres est pour 100G CFP/CXP.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

69,00 € HT

82,80 € TTC

51 en Entrepôt International