FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne FHU-FPP48FLC10GMM.
Cette image concerne FHU-FPP48FLC10GMM.
Cette image concerne FHU-FPP48FLC10GMM.
Cette image concerne FHU-FPP48FLC10GMM.
Cette image concerne FHU-FPP48FLC10GMM.
Cette image concerne FHU-FPP48FLC10GMM.
Cette image concerne FHU-FPP48FLC10GMM.
Cette image concerne FHU-FPP48FLC10GMM.
Cette image concerne FHU-FPP48FLC10GMM.
Cette image concerne FHU-FPP48FLC10GMM.
Cette image concerne FHU-FPP48FLC10GMM.
Cette image concerne FHU-FPP48FLC10GMM.

Panneau d'Adaptateur à Fibre Optique FHU 1U 19", 48 Fibres OM4 Multimode et 24 Ports Adaptateurs LC UPC Duplex (Aqua), Manchon en Céramique

#35531
#35531

OM4 Manchon en Céramique Zircone Utilisé avec des Racks/Baies EIA 19"

49,00 € HT
FS P/N: FHU-FPP48FLC10GMM
58,80 € TTC
FS P/N: FHU-FPP48FLC10GMM
8.7K Vendus
129 Commentaires
16 Questions
86 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 08 mai, 2024
57 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 22 mai, 2024
70 en Transit, Récemment Arrivée Prévue pour le 20 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Panneau de Brassage à Fibre Optique 1U 19", Adaptateurs à Fibre Optique Monomode OM3/OM4 LC Duplex, 24 Ports 48 Fibres

Les panneaux de brassage optiques à 24 Ports, qui servent le rack standard 1U 19", l'ODF et les armoires, sont le pont des jarretières optiques pour créer un système complet de connectivité. Ils peuvent être appliqués dans le boîtier LANs, la communication optique, le FTTD et le câblage du centre de données, etc.

La série FHU est conçue pour se connecter là où un déploiement rapide et une maintenance simple sont essentiels.

Spécifications
Nombre de Ports
24
Nombre de Fibre
48 Fibres
Type d'Adaptateur
LC Duplex (Aqua)
Mode de Fibre
OM4 (OM3) 50/125μm
Matériau de la Plaque
Acier, Revêtement en Poudre Noir
Dimensions (H x W)
1.73'' x 19'' (44 x 482.6mm)
État de Conformité à RoHS
Conforme
Application
Monté dans le Rack Réseau 19"
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits

Caractéristiques

Design Efficace pour un Déploiement Rapide

Entièrement équipé d'adaptateurs de fibres pour les connexions où la rapidité du déploiement et la simplicité de la maintenance sont essentielles.

Numérotation Claire

L'identification visible du port permet de déterminer la connexion du réseau

Conception à Côtés Repliés

Permet au centre de données d'être orienté vers les allées chaudes et froides

Manchons en Céramique de Zircone

Haute précision pour assurer une connexion optimale

Solution Pré-assemblée pour Utilisation en Réseau
Fournit une configuration unique de câblage structuré tout en réduisant les coûts d'exploitation du réseau.
Préchargé avec des Adaptateurs
Plein d'adaptateurs de fibre pour économiser beaucoup de coûts d'installation
Format 1U
Montage direct sur un rack standard EIA 19" pour une gestion efficace et facile
Solutions Polyvalentes
S'adapte aux boîtiers fixes FHD pour une application flexible
Type d'Adaptateur
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
SC Duplex
Nombre de Fibre
48 Fibres
48 Fibres
96 Fibres
96 Fibres
48 Fibres
Nombre de Ports
24
24
48
48
24
Mode de Fibre
OM4/OM3
OS2
OS2
OM4/OM3
OS2
Type de Polissage
UPC
UPC
UPC
UPC
UPC
Couleur d'Adaptateur
Aqua
Bleu
Bleu
Aqua
Bleu
Matériau du Manchon
Céramique de Zircone
Céramique de Zircone
Céramique de Zircone
Céramique de Zircone
Céramique de Zircone
Taux d'Inflammabilité
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Orientation de Key
Aligné
Aligné
Aligné
Aligné
Aligné
Spécifications

Panneau de Brassage à Fibre Optique 1U 19", Adaptateurs à Fibre Optique Monomode OM3/OM4 LC Duplex, 24 Ports 48 Fibres

Les panneaux de brassage optiques à 24 Ports, qui servent le rack standard 1U 19", l'ODF et les armoires, sont le pont des jarretières optiques pour créer un système complet de connectivité. Ils peuvent être appliqués dans le boîtier LANs, la communication optique, le FTTD et le câblage du centre de données, etc.

La série FHU est conçue pour se connecter là où un déploiement rapide et une maintenance simple sont essentiels.

Spécifications
Nombre de Ports
24
Nombre de Fibre
48 Fibres
Type d'Adaptateur
LC Duplex (Aqua)
Mode de Fibre
OM4 (OM3) 50/125μm
Matériau de la Plaque
Acier, Revêtement en Poudre Noir
Dimensions (H x W)
1.73'' x 19'' (44 x 482.6mm)
État de Conformité à RoHS
Conforme
Application
Monté dans le Rack Réseau 19"
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits
Caractéristiques
Design Efficace pour un Déploiement Rapide

Entièrement équipé d'adaptateurs de fibres pour les connexions où la rapidité du déploiement et la simplicité de la maintenance sont essentielles.

Numérotation Claire

L'identification visible du port permet de déterminer la connexion du réseau

Conception à Côtés Repliés

Permet au centre de données d'être orienté vers les allées chaudes et froides

Manchons en Céramique de Zircone

Haute précision pour assurer une connexion optimale

Solution Pré-assemblée pour Utilisation en Réseau
Fournit une configuration unique de câblage structuré tout en réduisant les coûts d'exploitation du réseau.
Préchargé avec des Adaptateurs
Plein d'adaptateurs de fibre pour économiser beaucoup de coûts d'installation
Format 1U
Montage direct sur un rack standard EIA 19" pour une gestion efficace et facile
Solutions Polyvalentes
S'adapte aux boîtiers fixes FHD pour une application flexible
Type d'Adaptateur
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
LC Duplex
SC Duplex
Nombre de Fibre
48 Fibres
48 Fibres
96 Fibres
96 Fibres
48 Fibres
Nombre de Ports
24
24
48
48
24
Mode de Fibre
OM4/OM3
OS2
OS2
OM4/OM3
OS2
Type de Polissage
UPC
UPC
UPC
UPC
UPC
Couleur d'Adaptateur
Aqua
Bleu
Bleu
Aqua
Bleu
Matériau du Manchon
Céramique de Zircone
Céramique de Zircone
Céramique de Zircone
Céramique de Zircone
Céramique de Zircone
Taux d'Inflammabilité
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
UL 94V-0
Orientation de Key
Aligné
Aligné
Aligné
Aligné
Aligné

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

49,00 € HT

58,80 € TTC

86 en Entrepôt en Allemagne
57 en Entrepôt International