La jarretière optique insensible aux courbures ultra faible IL de 0,15dB est moins atténué lorsqu'elle est pliée ou tordue par rapport à la jarretière optique traditionnelle, ce qui rend l'installation et la maintenance plus efficaces. Elle peut également économiser plus d'espace pour votre câblage à haute densité dans le centre de données ou les autres réseaux d'entreprise.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Personnalisation de Jarretière Optique Insensible aux Courbures Simplex OM4 Multimode LC/SC/FC/ST, Perte d'Insertion Typique de 0,08dB
Jarretière Optique Insensible aux Courbures LC/SC/FC/ST 50/125 OM4 Simplex Multimode, Élite
Caractéristiques
Il est important de connaître les différences entre les gaines OFNP, PVC et LSZH.
Jarretière Optique Insensible aux Courbures LC/SC/FC/ST 50/125 OM4 Simplex Multimode, Élite
La jarretière optique insensible aux courbures ultra faible IL de 0,15dB est moins atténué lorsqu'elle est pliée ou tordue par rapport à la jarretière optique traditionnelle, ce qui rend l'installation et la maintenance plus efficaces. Elle peut également économiser plus d'espace pour votre câblage à haute densité dans le centre de données ou les autres réseaux d'entreprise.
Il est important de connaître les différences entre les gaines OFNP, PVC et LSZH.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
4,40 € HT
5,28 € TTC