FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne AD-FC-SC-SM-SXC-FS.
Cette image concerne AD-FC-SC-SM-SXC-FS.
Cette image concerne AD-FC-SC-SM-SXC-FS.
Cette image concerne AD-FC-SC-SM-SXC-FS.
Cette image concerne AD-FC-SC-SM-SXC-FS.
Cette image concerne AD-FC-SC-SM-SXC-FS.
Cette image concerne AD-FC-SC-SM-SXC-FS.
Cette image concerne AD-FC-SC-SM-SXC-FS.
Cette image concerne AD-FC-SC-SM-SXC-FS.
Cette image concerne AD-FC-SC-SM-SXC-FS.

Adaptateur/Coupleur de Fibre Optique FC/UPC Femelle vers SC/UPC Femelle Hybride Simplex Monomode/Multimode Cuivre avec Bride

#22318
#22318

Manchon en Céramique de Zircone RoHS & REACH & WEEE

1,10 € HT
FS P/N: AD-FC-SC-SM-SXC-FS
1,32 € TTC
FS P/N: AD-FC-SC-SM-SXC-FS
22.3K Vendus
12 Commentaires
5 Questions
223 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 13 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Adaptateur à Fibre Optique FC-SC Hybride Simplex Cuivre, Femelle vers Femelle

Un adaptateur de fibre optique, parfois aussi appelé coupleur, est un petit dispositif conçu pour terminer ou relier les câbles de fibre optique ou les connecteurs de fibre optique entre deux lignes de fibre optique.

L'adaptateur fibre optique hybride FC-SC est un modèle spécial d'adaptateur fibre optique qui permet de connecter avec précision différents types de connecteurs fibre optique. Il est spécialement conçu pour intégrer le Small Form Factor FC dans un environnement configuré en SC. Sa conception compacte permet aux opérateurs de réseaux de réduire les coûts grâce à un gain d'espace et à l'élimination des assemblages de câbles hybrides.

Spécifications
Connecteur 1
FC/UPC Femelle
Connecteur 2
SC/UPC Femelle
Type de Boîtier
Simplex
Mode de Fibre
Monomode/Multimode
Perte d'Insertion
≤ 0.2dB
Durabilité
1000 fois
Taux d'Inflammabilité
UL 94V-0
Température de Fonctionnement
-25 ~ 70°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Spécifications

Adaptateur à Fibre Optique FC-SC Hybride Simplex Cuivre, Femelle vers Femelle

Un adaptateur de fibre optique, parfois aussi appelé coupleur, est un petit dispositif conçu pour terminer ou relier les câbles de fibre optique ou les connecteurs de fibre optique entre deux lignes de fibre optique.

L'adaptateur fibre optique hybride FC-SC est un modèle spécial d'adaptateur fibre optique qui permet de connecter avec précision différents types de connecteurs fibre optique. Il est spécialement conçu pour intégrer le Small Form Factor FC dans un environnement configuré en SC. Sa conception compacte permet aux opérateurs de réseaux de réduire les coûts grâce à un gain d'espace et à l'élimination des assemblages de câbles hybrides.

Spécifications
Connecteur 1
FC/UPC Femelle
Connecteur 2
SC/UPC Femelle
Type de Boîtier
Simplex
Mode de Fibre
Monomode/Multimode
Perte d'Insertion
≤ 0.2dB
Durabilité
1000 fois
Taux d'Inflammabilité
UL 94V-0
Température de Fonctionnement
-25 ~ 70°C
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

1,10 € HT

1,32 € TTC

223 en Entrepôt International