ConnectX-6 MCX631102AN-ADAT offre des solutions hautes performances et flexibles avec jusqu'à deux ports de connectivité 25GbE, avec un taux de transmission à vitesse de ligne de 75Mpps en utilisant DPDK (Data Path Development Kit) PCIe (Gen 4.0) à source ouverte. Pour les charges opérationnelles de stockage, la carte d'adaptateur Ethernet 25Gigabit offre une variété d'accélérations innovantes, telles que le transfert de signature (T10-DIF) dans le matériel, un commutateur PCIe intégré et des décharges de cible NVMe over Fabric pour réduire la consommation de ressources CPU et conduire des taux de paquets et des débits extrêmement élevés. Cela stimule l'efficacité de l'infrastructure du centre de données et fournit la solution la plus performante et la plus flexible pour les centres de données d'entreprise, Cloud-native, Web 2.0, hyperscale, Telco et Network Function Virtualization (NFV).
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Carte d'Adaptateur NVIDIA Mellanox ConnectX-6 Lx EN MCX631102AN-ADAT, SFP28 25GbE à Double Port, PCIe 4.0 x 8, Support Haut
Carte d'Adaptateur NVIDIA Mellanox MCX631102AN-ADAT ConnectX®-6 Lx EN, Double Port SFP28 25GbE, PCIe4.0 x8, Support Haut
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Contrôleur | ConnectX®-6 Lx | ConnectX®-4 Lx | ConnectX®-5 | ConnectX®-5 | ConnectX®-6 Dx |
Ports | Double Port | Double Port | Double Port | Double Port | Double Port |
Vitesses Ethernet Prises en Charge | 25/10/1GbE | 25/10/1GbE | 25/10/1GbE | 100/50/40/25/10/1GbE | 100/50/40/25/10/1GbE |
Type d'Interface Système | PCIe 4.0 x8 (16.0 GT/s) | PCIe 3.0 x8 (8.0 GT/s) | PCIe 3.0 x8 (8.0 GT/s) | PCIe 3.0 x16 (8.0 GT/s) | PCIe 4.0 x16 (16.0 GT/s) |
RDMA sur Ethernet Convergent (RoCE) | |||||
Zero Touch RoCE (ZTR) | |||||
ASAP2 (Décharge de Switch Virtuel) | — | ||||
SR-IOV | |||||
Virtualisation des E/S Basée sur le Matériel | |||||
Déchargement de la Cible NVMe-oF | — | ||||
Décharge de la Mémoire Tampon en Rafale | — | ||||
Délestage Matériel des Réseaux Superposés VXLAN, NVGRE et GENEVE | — |
Carte d'Adaptateur NVIDIA Mellanox MCX631102AN-ADAT ConnectX®-6 Lx EN, Double Port SFP28 25GbE, PCIe4.0 x8, Support Haut
ConnectX-6 MCX631102AN-ADAT offre des solutions hautes performances et flexibles avec jusqu'à deux ports de connectivité 25GbE, avec un taux de transmission à vitesse de ligne de 75Mpps en utilisant DPDK (Data Path Development Kit) PCIe (Gen 4.0) à source ouverte. Pour les charges opérationnelles de stockage, la carte d'adaptateur Ethernet 25Gigabit offre une variété d'accélérations innovantes, telles que le transfert de signature (T10-DIF) dans le matériel, un commutateur PCIe intégré et des décharges de cible NVMe over Fabric pour réduire la consommation de ressources CPU et conduire des taux de paquets et des débits extrêmement élevés. Cela stimule l'efficacité de l'infrastructure du centre de données et fournit la solution la plus performante et la plus flexible pour les centres de données d'entreprise, Cloud-native, Web 2.0, hyperscale, Telco et Network Function Virtualization (NFV).
Contrôleur | ConnectX®-6 Lx | ConnectX®-4 Lx | ConnectX®-5 | ConnectX®-5 | ConnectX®-6 Dx |
Ports | Double Port | Double Port | Double Port | Double Port | Double Port |
Vitesses Ethernet Prises en Charge | 25/10/1GbE | 25/10/1GbE | 25/10/1GbE | 100/50/40/25/10/1GbE | 100/50/40/25/10/1GbE |
Type d'Interface Système | PCIe 4.0 x8 (16.0 GT/s) | PCIe 3.0 x8 (8.0 GT/s) | PCIe 3.0 x8 (8.0 GT/s) | PCIe 3.0 x16 (8.0 GT/s) | PCIe 4.0 x16 (16.0 GT/s) |
RDMA sur Ethernet Convergent (RoCE) | |||||
Zero Touch RoCE (ZTR) | |||||
ASAP2 (Décharge de Switch Virtuel) | — | ||||
SR-IOV | |||||
Virtualisation des E/S Basée sur le Matériel | |||||
Déchargement de la Cible NVMe-oF | — | ||||
Décharge de la Mémoire Tampon en Rafale | — | ||||
Délestage Matériel des Réseaux Superposés VXLAN, NVGRE et GENEVE | — |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
430,00 € HT
516,00 € TTC