Le Kit d'Outils pour l'Installation de fibre optique et d'équipement de télécommunication contient 20 outils différents dans une mallette ABS, pouvant être facilement transportée et utilisée dans divers environnements, comme à la maison, au bureau, dans un magasin, une salle de télécommunication, etc. Ces outils sont conçus pour l'installation et la maintenance des fibres optiques et des réseaux. Avec ce kit d'outils, les utilisateurs peuvent désormais installer rapidement et facilement des réseaux, réparer et tester le câblage.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Kit d'Outils d'Installation de Fibre Optique et de Télécommunications Pro'sKit® PK-9472G
Kit d'Outils d'Installation Pro'sKit® PK-9472G pour Équipement de Fibre Optique et de Télécommunication
Caractéristiques
Mesureur de puissance pour fibre optique-8 Longueur d'onde, localisation des points de rupture, schématisation des câbles RJ45
Kit Toner et Sonde PoE - Anti-bruit puissant, traçage des commutateurs PoE et des fils STP
Mutimètre Numérique Compact 3 1/2 - Protection contre les chutes, écran LCD avec rétroéclairage, test de transistor
Détecteur de Tension - Continuité du Circuit, test AC, test DC, auto-détection
Outil de Sertissage 3 en 1 - Sertissage de connecteurs RJ11/RJ12/RJ22/RJ45
Outil pour Bornes à Impact pour Krone - Perforation et coupe en une seule étape
Pince à Dénuder les Fibres Optiques, les Fils de Précision et les Câbles FTTH
Pince Électrique - Robuste, de haute qualité, prise confortable
Ciseaux en Kevlar - Marteau d'Ingénieur - LED Frontale
Kit d'Outils d'Installation Pro'sKit® PK-9472G pour Équipement de Fibre Optique et de Télécommunication
Le Kit d'Outils pour l'Installation de fibre optique et d'équipement de télécommunication contient 20 outils différents dans une mallette ABS, pouvant être facilement transportée et utilisée dans divers environnements, comme à la maison, au bureau, dans un magasin, une salle de télécommunication, etc. Ces outils sont conçus pour l'installation et la maintenance des fibres optiques et des réseaux. Avec ce kit d'outils, les utilisateurs peuvent désormais installer rapidement et facilement des réseaux, réparer et tester le câblage.
Mesureur de puissance pour fibre optique-8 Longueur d'onde, localisation des points de rupture, schématisation des câbles RJ45
Kit Toner et Sonde PoE - Anti-bruit puissant, traçage des commutateurs PoE et des fils STP
Mutimètre Numérique Compact 3 1/2 - Protection contre les chutes, écran LCD avec rétroéclairage, test de transistor
Détecteur de Tension - Continuité du Circuit, test AC, test DC, auto-détection
Outil de Sertissage 3 en 1 - Sertissage de connecteurs RJ11/RJ12/RJ22/RJ45
Outil pour Bornes à Impact pour Krone - Perforation et coupe en une seule étape
Pince à Dénuder les Fibres Optiques, les Fils de Précision et les Câbles FTTH
Pince Électrique - Robuste, de haute qualité, prise confortable
Ciseaux en Kevlar - Marteau d'Ingénieur - LED Frontale
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
469,00 € HT
562,80 € TTC