Le dénudage est l'action d'enlever la gaine extérieure protectrice autour des câbles de réseau en préparation de l'installation de fiches ou de prises keystone. Cela permet d'accélérer le processus de maintenance des réseaux de fibre optique et d'éviter les temps d'arrêt excessifs du réseau. Cet outil est idéal pour les applications domestiques, les bureaux ou tout autre endroit où une pince à dénuder est nécessaire.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Dénudeur de Câble UTP/STP Pro'sKit®
Dénudeur de Câble UTP/STP Pro'sKit
Caractéristiques
Prendre la pince à dénuder dans le bon sens
Insérer le câble dans la fente prévue à cet effet
Prendre le câble réseau comme centre, en tournant la lame
Desserrer la pince à dénuder
Retirer la gaine extérieure du câble
Terminé
Dénudeur de Câble UTP/STP Pro'sKit
Le dénudage est l'action d'enlever la gaine extérieure protectrice autour des câbles de réseau en préparation de l'installation de fiches ou de prises keystone. Cela permet d'accélérer le processus de maintenance des réseaux de fibre optique et d'éviter les temps d'arrêt excessifs du réseau. Cet outil est idéal pour les applications domestiques, les bureaux ou tout autre endroit où une pince à dénuder est nécessaire.
Prendre la pince à dénuder dans le bon sens
Insérer le câble dans la fente prévue à cet effet
Prendre le câble réseau comme centre, en tournant la lame
Desserrer la pince à dénuder
Retirer la gaine extérieure du câble
Terminé
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
6,90 € HT
8,28 € TTC