La Fiche Modulaire Sans Outil RJ45 Blindée Cat8 est conçue pour terminer les câbles blindés cat8 utilisés dans les réseaux 25/40 Gigabits à large bande passante. Le design à installation sans outil ne nécessite pas de pince à sertir. Ces fiches modulaires sont conçues en alliage de zinc massif pour protéger contre les bruits électromagnétiques EMI/RFI et la diaphonie. La conception en trois pièces avec borne IDC (Insulation Displacement Connector) et à soulagement de tension garantit un assemblage facile et précis. Les applications comprennent les centres de données, le câblage d'ingénierie de réseau, le câblage de réseau d'entreprise et plus encore.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Fiches Modulaires Sans Outil CAT8 RJ45, Connecteurs Réseau Blindés (STP) pour Câble à Paires Torsadées ou Toronné 22 ~ 24AWG (10/Paquet)
Fiche Modulaire sans Outil RJ45 Blindée Cat8 avec Contacts Plaqués or Tout Cuivre
Caractéristiques
Cette prise modulaire blindée est conçue avec des contacts plaqués or tout cuivre et des bornes IDC pour garantir une performance antioxydante et une stabilité plus fortes, pouvant prendre en charge l'Ethernet 10GBase-T.
Contacts Entièrement en Cuivre Plaqué Or
Connexions fiables et rapides, résistance à la corrosion
Bornes IDC
Les bornes IDC assurent un contact stable pour un réseau continu
Blindage Métallique Intégral
Le boîtier solide en alliage de zinc offre un blindage supérieur et atténue la diaphonie étrangère
Fiche Modulaire sans Outil RJ45 Blindée Cat8 avec Contacts Plaqués or Tout Cuivre
La Fiche Modulaire Sans Outil RJ45 Blindée Cat8 est conçue pour terminer les câbles blindés cat8 utilisés dans les réseaux 25/40 Gigabits à large bande passante. Le design à installation sans outil ne nécessite pas de pince à sertir. Ces fiches modulaires sont conçues en alliage de zinc massif pour protéger contre les bruits électromagnétiques EMI/RFI et la diaphonie. La conception en trois pièces avec borne IDC (Insulation Displacement Connector) et à soulagement de tension garantit un assemblage facile et précis. Les applications comprennent les centres de données, le câblage d'ingénierie de réseau, le câblage de réseau d'entreprise et plus encore.
Cette prise modulaire blindée est conçue avec des contacts plaqués or tout cuivre et des bornes IDC pour garantir une performance antioxydante et une stabilité plus fortes, pouvant prendre en charge l'Ethernet 10GBase-T.
Contacts Entièrement en Cuivre Plaqué Or
Connexions fiables et rapides, résistance à la corrosion
Bornes IDC
Les bornes IDC assurent un contact stable pour un réseau continu
Blindage Métallique Intégral
Le boîtier solide en alliage de zinc offre un blindage supérieur et atténue la diaphonie étrangère
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
83,00 € HT
99,60 € TTC