La jarretière optique armée acier avec armure métallique intégrée peut fournir une protection plus forte des fibres optiques que les câbles standards. Les jarretières optiques armées aciers robustes permettent d'installer la fibre optique dans les zones les plus dangereuses, y compris dans les environnements où il y a trop de poussière, d'huile, de gaz, d'humidité ou même de rongeurs.
Veuillez noter: E2000 est un connecteur LSH avec un couvercle anti-poussière.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Personnalisation de Jarretière Optique Armée Acier 3,0mm LC/SC/FC/ST/LSH Simplex OM4 Multimode
Jarretière Optique Armée Acier Intérieure Multimode Exceptionelle
Caractéristiques
Les assemblages de câbles de qualité supérieure réduisent la perte de lumière pendant le pliage du câble et répondent facilement à vos diverses exigences de câblage.
Rayon de Courbure Minimum de 20D/10D
La fibre BIF permet des courbes de câble plus serrées pour le stockage et le routage du mou.
Férule en Céramique Zircone
Les férules de précision atteignent une durée de vie de 500 insertions.
Résistance à la Traction 120N-225N
Le câble résistant à la traction empêche la rupture et prolonge la durée de vie.
Il est important de connaître les différences entre les gaines OFNP, PVC et LSZH, car chaque type est utilisé dans des endroits différents.
Jarretière Optique Armée Acier Intérieure Multimode Exceptionelle
La jarretière optique armée acier avec armure métallique intégrée peut fournir une protection plus forte des fibres optiques que les câbles standards. Les jarretières optiques armées aciers robustes permettent d'installer la fibre optique dans les zones les plus dangereuses, y compris dans les environnements où il y a trop de poussière, d'huile, de gaz, d'humidité ou même de rongeurs.
Veuillez noter: E2000 est un connecteur LSH avec un couvercle anti-poussière.
Les assemblages de câbles de qualité supérieure réduisent la perte de lumière pendant le pliage du câble et répondent facilement à vos diverses exigences de câblage.
Rayon de Courbure Minimum de 20D/10D
La fibre BIF permet des courbes de câble plus serrées pour le stockage et le routage du mou.
Férule en Céramique Zircone
Les férules de précision atteignent une durée de vie de 500 insertions.
Résistance à la Traction 120N-225N
Le câble résistant à la traction empêche la rupture et prolonge la durée de vie.
Il est important de connaître les différences entre les gaines OFNP, PVC et LSZH, car chaque type est utilisé dans des endroits différents.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
4,70 € HT
5,64 € TTC