Basée sur la série Intel Agilex 7 FPGA, cette carte d'interface réseau à port unique prend en charge une interface hôte PCIe 4.0 x16 avec un débit de liaison maximal de 16 GT/s, fournissant une bande passante suffisante pour une communication à vitesse de ligne sur un seul port de 100 Go. Il est compatible avec les équipements de serveur et les systèmes d'exploitation grand public.
Doté de capacités de programmation flexibles, de fonctionnalités RoCEv2 hautes performances et d'un débit de ligne, il prend en charge les technologies de contrôle de flux telles que la retransmission PFC, DCQCN et Go-Back-N, établissant des réseaux RDMA hautes performances sans perte de bout en bout. Cela résout les défis de déploiement de la technologie RDMA dans le calcul haute performance, l’IA, les clusters de stockage et d’autres scénarios. Largement appliqué dans les centres de données, le cloud computing, le stockage, l'hyper-convergence et d'autres domaines.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Carte d'Interface Réseau Ethernet Intel FPGA, QSFP28 100G à Port Unique, PCIe 4.0 x16, Comparable à Intel AGF023R25A, Support Haut
Carte d'Interface Réseau Smart Ethernet 100 Gigabit sur Intel FPGA à un Port QSFP28
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
RDMA pour des performances maximales et une réduction de la charge de travail du CPU. Flexible et évolutive pour répondre à des besoins spécifiques en termes de capacité et de bande passante.
L'amélioration des performances et de la facilité de gestion du réseau dans les environnements virtualisés est cruciale pour des domaines tels que l'informatique en nuage, les centres de données virtualisés et la virtualisation des fonctions de réseau.
Assistance au processeur hôte, amélioration des performances du réseau, réduction de la charge sur le processeur hôte et, par conséquent, amélioration de l'efficacité du système.
Les adaptateurs Ethernet basés sur Intel peuvent être appliqués à la plupart des appareils courants sur le marché, tels que les serveurs Dell, HP, IBM, Supermicro, Inspur, Lenovo, etc.
RDMA permet un véritable délestage de l'unité centrale et un contournement du noyau. Ainsi, les applications basées sur RDMA permettent une meilleure utilisation des ressources matérielles du réseau tout en augmentant la vitesse et en réduisant les temps de latence des liaisons.
Informatique de Haute Performance
Informatique en Nuage
Centre de Données
Environnement de Virtualisation
Automatisation Industrielle
Apprentissage Automatique de l'IA
Carte d'Interface Réseau Smart Ethernet 100 Gigabit sur Intel FPGA à un Port QSFP28
Basée sur la série Intel Agilex 7 FPGA, cette carte d'interface réseau à port unique prend en charge une interface hôte PCIe 4.0 x16 avec un débit de liaison maximal de 16 GT/s, fournissant une bande passante suffisante pour une communication à vitesse de ligne sur un seul port de 100 Go. Il est compatible avec les équipements de serveur et les systèmes d'exploitation grand public.
Doté de capacités de programmation flexibles, de fonctionnalités RoCEv2 hautes performances et d'un débit de ligne, il prend en charge les technologies de contrôle de flux telles que la retransmission PFC, DCQCN et Go-Back-N, établissant des réseaux RDMA hautes performances sans perte de bout en bout. Cela résout les défis de déploiement de la technologie RDMA dans le calcul haute performance, l’IA, les clusters de stockage et d’autres scénarios. Largement appliqué dans les centres de données, le cloud computing, le stockage, l'hyper-convergence et d'autres domaines.
RDMA pour des performances maximales et une réduction de la charge de travail du CPU. Flexible et évolutive pour répondre à des besoins spécifiques en termes de capacité et de bande passante.
L'amélioration des performances et de la facilité de gestion du réseau dans les environnements virtualisés est cruciale pour des domaines tels que l'informatique en nuage, les centres de données virtualisés et la virtualisation des fonctions de réseau.
Assistance au processeur hôte, amélioration des performances du réseau, réduction de la charge sur le processeur hôte et, par conséquent, amélioration de l'efficacité du système.
Les adaptateurs Ethernet basés sur Intel peuvent être appliqués à la plupart des appareils courants sur le marché, tels que les serveurs Dell, HP, IBM, Supermicro, Inspur, Lenovo, etc.
RDMA permet un véritable délestage de l'unité centrale et un contournement du noyau. Ainsi, les applications basées sur RDMA permettent une meilleure utilisation des ressources matérielles du réseau tout en augmentant la vitesse et en réduisant les temps de latence des liaisons.
Informatique de Haute Performance
Informatique en Nuage
Centre de Données
Environnement de Virtualisation
Automatisation Industrielle
Apprentissage Automatique de l'IA
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
1.098,00 € HT
1.317,60 € TTC