Le switch N5850-48X6C 48-Port Ethernet L3 dispose de 48 ports RJ-45 10Gb et de 6 liaisons montantes QSFP28 100Gb. Chaque port QSFP28 supporte 100GbE ou 4 x 25Gb, offrant ainsi une disponibilité de haute densité.
Préchargé avec PicOS®, il est équipé de fonctions SDN complètes et d'un logiciel de gestion AmpCon™ compatible, fournissant un système d'exploitation de réseau (NOS) plus résilient, programmable et évolutif à un coût total de possession moins élevé.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
N5850-48X6C, 48-Port Ethernet L3 Data Center Bare Metal Switch, 48 x 10G RJ-45, with 6 x 100G QSFP28 Uplinks, Broadcom Chip
N5850-48X6C, Switch L3 à 48 Ports pour Centre de Données, 48 x 10Gb RJ-45, avec 6 x 100Gb QSFP28 Uplinks, PicOS®, Puce Broadcom, avec Licence Perpétuelle et Offre Groupée de Services de 5 Ans
Points Forts du Logiciel
Prise en charge de la Plate-forme de Gestion AmpCon™ pour ZTP Centralisé
Prise en charge de l'Automatisation des Tests avec PicOS-V
Prise en charge de SNMP, RMON
Prise en charge de la gestion Syslog
Prise en charge des outils de configuration et d'automatisation Netconf
Prise en charge de sFLOW
Prise en charge du Provisionnement sans Contact (ZTP)
Prise en charge du miroir de port (SPAN)
Prise en charge de l'ERSPAN (Encapsulated Remote SPAN)
Prise en charge d'Openflow, CrossFlow
Prise en charge de Secure Shell (SSHv1/v2)
Prise en charge de MLAG, EVPN-VXLAN
Prise en charge de STP, RSTP/MSTP/PVST+
Prise en charge de l'agrégation de liaisons et du protocole LACP (Link Aggregation Control Protocol)
Support LLDP
Prise en charge de l'enregistrement des VLAN (GVRP/MVRP)
Prise en charge de PFC/ECN
Prise en charge du VLAN Vocal
Prise en charge du routage statique
Prise en charge de RIP, RIPng
Prise en charge de OSPFv2, OSPFv3
Prise en charge de BGP4/BGP4+
Prise en charge du routage multipiste à coût égal (ECMP)
Prise en charge de PBR (Policy-Based Routing)
Prise en charge du Protocole de Redondance des Routeurs Virtuels (VRRP)
Prise en charge de DHCP snooping/Relay
Prise en charge d'IGMP v2/v3
Prise en charge de PIM SM/SSM
Prise en charge de BFD
Prise en charge de la pile à double protocole IPv4/IPv6
Livré avec deux alimentations et des ventilateurs intelligents par défaut, offre une haute disponibilité et longévité.
Vitesses de Commutation | 48x10G, 6x100G | 48x10G, 6x40G | 48x25G, 2x10G, 8x100G |
Puce de Switch | BCM56771 | BCM56864 | BCM56873 |
Hot-swappable Power Supplies | AC Power Supplies | AC Power Supplies | AC Power Supplies |
Flux d'Air | De l'avant à l'arrière | De l'arrière à l'avant | De l'arrière à l'avant |
MLAG | |||
EVPN-VXLAN | |||
OSPFv2/v3 | |||
BGP4/BGP4+ | |||
NETCONF |
C***e
United States
F***e
United States