N8550-24CD8D is a spine switch in a compact 1U form factor avec 24 200Gb QSFP56 et 8 400Gb QSFP-DD, qui est capable d'offrir une disponibilité à haute densité et des options de liaison montante. Construit avec un Broadcomset Puce fiable, des redondances remplaçables à chaud, et équipé des fonctions EVPN-VXLAN et MLAG par logiciel, il peut fournir une capacité de commutation de 8,0 Tbps et un taux de transfert de 5350 Mpps pour les réseaux de centres de données, ou un switch d'agrégation/de cœur dans les réseaux d'entreprise.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Switch de Centre de Données Ethernet L3 à 24 ports, 24 x 200Gb QSFP56, avec 8 x Uplinks QSFP-DD 400Gb, Puce Broadcom, PicOS® Installé, avec Licence Perpétuelle et Offre Groupée de Services de 5 Ans, N8550-24CD8D
N8550-24CD8D, 24-Port L3 Data Center Switch, 24 x 200Gb QSFP56, avec 8 x 400Gb QSFP-DD Uplinks, Puce Broadcom, PicOS® Installed, avec Service logiciel de 5 ans
Points Forts de Logiciel
Prise en charge de la Plate-forme de Gestion AmpCon™ pour ZTP Centralisé
Prise en charge de l'automatisation des tests avec PicOS-V
Prise en charge de SNMP, RMON (1, 2, 4, 9)
Prise en charge de la gestion Syslog
Prise en charge des outils de configuration et d'automatisation Netconf
Prise en charge de sFLOW
Prise en charge du Provisionnement sans Contact (ZTP)
Prise en charge du miroir de port (SPAN)
Prise en charge du SPAN distant encapsulé (ERSPAN)
Prise en charge d'Openflow, CrossFlow
Prise en charge de MLAG, EVPN-VXLAN
Prise en charge de STP, RSTP/MSTP/PVST
Prise en charge de trunk VLAN-IEEE802.1Q VLAN
Prise en charge de l'interface routée
Prise en charge de l'agrégation de liaisons et du protocole LACP (Link Aggregation Control Protocol)
Support LLDP (802.1AB Link Layer Discovery Protocol)
Prise en charge de l'enregistrement des VLAN (GVRP/MVRP)
Prise en charge de PFC/ECN
Prise en charge du routage statique
Prise en charge de RIP, RIPng
Prise en charge de OSPFv2, OSPFv3
Prise en charge de BGP4/BGP4+
Prise en charge du routage multipiste à coût égal (ECMP)
Prise en charge de PBR (Policy-Based Routing)
Prise en Charge du Protocole de Redondance des Routeurs Virtuels (VRRP)
Prise en charge de DHCP snooping/Relay
Prise en charge d'IGMP v1/v2/v3
Prise en charge de PIM SM/SSM
Prise en charge de BFD
Vitesses de Commutation | 24x200G, 8x400G | 32x400G | 64x400G | 32x100G, 2x10G |
Puce de Switch | BCM56780 Trident4 | BCM56980 Tomahawk3 | BCM56990 Tomahawk4 | BCM56870 Trident III |
Capacité de Commutation | 8.0 Tbps | 12.8 Tbps | 25.6 Tbps | 6.4 Tbps duplex intégral |
Taux de Transfert | 5350 Mpps | 5210 Mpps | 10300 Mpps | 4700 Mpps |
Tampon de Paquet | — | 64MB | — | 32MB tampon de paquets intégré |
Flux d'Air | De l'avant à l'arrière | De l'avant à l'arrière | De l'avant à l'arrière | De l'arrière à l'avant |
L***e
France
C***n
United States