S5810-48TS, un switch L3 de nouvelle génération avec 48 liaisons descendantes Gigabit RJ45 et 4 liaisons montantes 10G SFP+. Préchargé avec PicOS®, équipé de fonctionnalités SDN complètes et de la Plateforme de Gestion AmpCon™ compatible, fournissant un système d'exploitation de réseau (NOS) plus résilient, programmable et évolutif à un coût total de possession moins élevé.
Ce switch adopte la technologie de pointe Puce Broadcom pour offrir une capacité de commutation de 176 Gbps et un taux de transfert de 132 Mpps. Il est équipé d'alimentations redondantes échangeables à chaud et de ventilateurs axiaux à vitesse variable pour des performances de traitement supérieures et une fiabilité réseau accrue. Il offre des fonctionnalités avancées, telles qu'une fonctionnalité améliorée de la couche 3, une gestion simplifiée et divers protocoles de multicast. Ce switch est idéal pour diverses industries, y compris les fournisseurs de services réseau (ISPs), les opérateurs de télécommunications, le commerce de détail, les sports et divertissements, la fabrication, et bien plus encore.