Le switch L3 Ethernet 32 ports N8550-32C possède 32 ports QSFP28 100Gb et 2 ports SFP+ 10Gb. Chaque port QSFP est capable de 100Gb ou 40Gb pour une disponibilité à haute densité et des options de liaison montante.
Préchargé avec PicOS®, il est équipé de fonctions SDN complètes et d'un logiciel de gestion AmpCon™ compatible, fournissant un système d'exploitation de réseau (NOS) plus résilient, programmable et évolutif à un coût total de possession moins élevé.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Switch de Centre de Données Ethernet L3 à 32 ports, 32 x QSFP28 100Gb, 2 x SFP+ 10Gb, PicOS®, Supporte MLAG, Puce Broadcom, N8550-32C
N8550-32C,Switch 32 Ports L3 pour Centre de Données, 32 x 100Gb QSFP28, 2 x 10Gb SFP+, PicOS®, Puce Broadcom, avec Licence Perpétuelle et Offre Groupée de Services de 5 Ans
Points Forts du Logiciel
Prise en charge de la Plate-forme de Gestion AmpCon™ pour ZTP Centralisé
Prise en charge de l'Automatisation des Tests avec PicOS-V
Prise en charge de SNMP, RMON
Prise en charge de la gestion Syslog
Prise en charge des outils de configuration et d'automatisation Netconf
Prise en charge de sFLOW
Prise en charge du Provisionnement sans Contact (ZTP)
Prise en charge du miroir de port (SPAN)
Prise en charge de l'ERSPAN (Encapsulated Remote SPAN)
Prise en charge d'Openflow, CrossFlow
Prise en charge de Secure Shell (SSHv1/v2)
Prise en charge de MLAG, EVPN-VXLAN
Prise en charge de STP, RSTP/MSTP/PVST+
Prise en charge de l'agrégation de liaisons et du protocole LACP (Link Aggregation Control Protocol)
Support LLDP
Prise en charge de l'enregistrement des VLAN (GVRP/MVRP)
Prise en charge de PFC/ECN
Prise en charge du VLAN Vocal
Prise en charge du routage statique
Prise en charge de RIP, RIPng
Prise en charge de OSPFv2, OSPFv3
Prise en charge de BGP4/BGP4+
Prise en charge du routage multipiste à coût égal (ECMP)
Prise en charge de PBR (Policy-Based Routing)
Prise en charge du Protocole de Redondance des Routeurs Virtuels (VRRP)
Prise en charge de DHCP snooping/Relay
Prise en charge d'IGMP v2/v3
Prise en charge de PIM SM/SSM
Prise en charge de BFD
Prise en charge de la pile à double protocole IPv4/IPv6
Livré avec deux alimentations et des ventilateurs intelligents par défaut, offre une haute disponibilité et longévité.
Vitesses de Commutation | 32x 100G, 2x 10G | 64x 100G | 32x 100G |
Puce de Switch | BCM56870 | BCM56970 | BCM56870 |
Alimentations Remplaçables à Chaud | Alimentations AC | Alimentations AC | Alimentations AC |
Flux d'Air | De l'arrière à l'avant | De l'avant à l'arrière | De l'arrière à l'avant |
MLAG | |||
EVPN-VXLAN | — | ||
OSPFv2/v3 | |||
BGP4/BGP4+ | |||
NETCONF |
C***d
United States
M***s
United States