Le TSN3220-10S-U dispose de 8 ports PoE++ 10/100/1000BASE-T et de 2 ports SFP+ 1/10Gb. Il est spécialement conçu pour répondre à un large éventail de besoins de connectivité dans l'industrie et les entreprises étendues. Doté d'un boîtier métallique IP41, il peut fonctionner dans une large plage de températures allant de -40 à 75°C (-40 à 167°F). Ce switch est idéal pour les environnements difficiles et peut être largement utilisé dans les secteurs de l'énergie, du transport, de la production industrielle, de la protection de l'environnement et de l'industrie. Tous les ports Gigabit PoE++ supportent un budget de puissance allant jusqu'à 360W pour PoE+/PoE++, il est idéal pour connecter des appareils finaux alimentés par PoE tels que des caméras IP, des téléphones, des points d'accès sans fil, des capteurs, et plus encore. Ce commutateur industriel géré de niveau 2 prend en charge des fonctions L2 améliorées telles que le VLAN 802.1Q et le VLAN basé sur le port, le QoS, le QinQ, l'agrégation de liens LACP, etc., qui peuvent répondre aux exigences de nombreux scénarios dans les environnements industriels.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Switch PoE++ Industriel Manageable L2 10 Ports Gigabit Ethernet, 8 Ports PoE++ @360W, avec 2 Ports SFP+ 1/10Gb, Température de Fonctionnement -40 ~ 75°C, TSN3220-10S-U
Switch PoE++ Industriel Manageable L2 10 Ports Gigabit Ethernet, 8 Ports PoE++ @360W, avec 2 Ports SFP+ 1/10Gb, Température de Fonctionnement -40 ~ 75°C, TSN3220-10S-U
Points Forts du Logiciel
Prise en charge du routage statique IPv4/IPv6
Prise en charge de RIP/RIPng, OSPF
Prise en charge de VRRP
Prise en charge de BFD FOR VRRP
Prise en charge de BFD FOR IPV4
Prise en charge de BFD FOR IPv6
Prise en charge de IGMP v1/v2/v3
Prise en charge de IPv4 IGMP snooping
Prise en charge de IPv6 MLD snooping
Prise en charge du VLAN multidiffusion
Prise en charge de MVRP (Alternatives to GVRP/GARP)
Prise en charge de la surveillance et la gestion par des protocoles Ethernet industriels tels que PROFINET, Ethernet/IP et Modbus TCP
Prise en charge de PTP Synce
Prise en charge de fonctions de filtrage des paquets
Prise en charge de algorithmes d'ordonnancement de files d'attente flexibles
Prise en charge de configuration à distance via Telnet
Prise en charge de configuration par l'intermédiaire d'un port de console
Prise en charge de SNMP
Prise en charge de RMON pour les alarmes, les événements et les données historiques
Prise en charge de SDN/OpenFlow, conforme à la norme OpenFlow 1.3
Prise en charge de gestion en nuage
Prise en charge de gestion du réseau basée sur le web
Prise en charge de enregistrement du système
Prise en charge de alarmes hiérarchiques
Prise en charge de Technologie d'empilement IRF2
Prise en charge de NTP
Prise en charge de alarmes de puissance et de température
Prise en charge de NETCONF
Prise en charge de gestion hiérarchique des utilisateurs et protection par mot de passe
Prise en charge de Authentification AAA
Prise en charge de Authentification Radius
Prise en charge de SSH 2.0
Prise en charge de isolation des ports
Prise en charge de caractéristiques de sécurité des ports
Prise en charge de Authentification de l'adresse MAC
Prise en charge de HTTPS
Prise en charge de PKI (infrastructure à clé publique).
Prise en charge de traçage de la source de l'attaque pour les paquets ARP.
Prise en charge de IP Source Guard (y compris IPv4 et IPv6)
Prise en charge de DAI, protection contre les attaques ARP et DDoS
Prise en charge de Secure Boot
Prise en charge de STP/RSTP/MSTP
Prise en charge de Protection de la racine STP
Prise en charge de Protection de BPDU
Prise en charge de G.8032 ERPS avec un temps d'auto-guérison de 30 ms
Prise en charge de RRPP avec un temps d'autoréparation de 30 ms
Prise en charge de IEC 62439-2 MRP avec un temps d'autoréparation inférieur à 20 ms
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Le budget d'alimentation PoE de 360 W alimente jusqu'à 8 dispositifs Power over Ethernet, en détectant et en fournissant automatiquement l'alimentation nécessaire à vos dispositifs PoE.
Ce petit switch peut être monté sur rail DIN, ce qui permet d'utiliser efficacement l'espace de l'armoire pour des déploiements simples, flexibles et sécurisés.
Le protocole PTP permet aux commutateurs de fournir une synchronisation avec un niveau de précision plus élevé que le protocole NTP. Il est idéal pour les applications de télécommunication et Carrier Ethernet.
Switch PoE++ Industriel Manageable L2 10 Ports Gigabit Ethernet, 8 Ports PoE++ @360W, avec 2 Ports SFP+ 1/10Gb, Température de Fonctionnement -40 ~ 75°C, TSN3220-10S-U
Le TSN3220-10S-U dispose de 8 ports PoE++ 10/100/1000BASE-T et de 2 ports SFP+ 1/10Gb. Il est spécialement conçu pour répondre à un large éventail de besoins de connectivité dans l'industrie et les entreprises étendues. Doté d'un boîtier métallique IP41, il peut fonctionner dans une large plage de températures allant de -40 à 75°C (-40 à 167°F). Ce switch est idéal pour les environnements difficiles et peut être largement utilisé dans les secteurs de l'énergie, du transport, de la production industrielle, de la protection de l'environnement et de l'industrie. Tous les ports Gigabit PoE++ supportent un budget de puissance allant jusqu'à 360W pour PoE+/PoE++, il est idéal pour connecter des appareils finaux alimentés par PoE tels que des caméras IP, des téléphones, des points d'accès sans fil, des capteurs, et plus encore. Ce commutateur industriel géré de niveau 2 prend en charge des fonctions L2 améliorées telles que le VLAN 802.1Q et le VLAN basé sur le port, le QoS, le QinQ, l'agrégation de liens LACP, etc., qui peuvent répondre aux exigences de nombreux scénarios dans les environnements industriels.
Points Forts du Logiciel
Prise en charge du routage statique IPv4/IPv6
Prise en charge de RIP/RIPng, OSPF
Prise en charge de VRRP
Prise en charge de BFD FOR VRRP
Prise en charge de BFD FOR IPV4
Prise en charge de BFD FOR IPv6
Prise en charge de IGMP v1/v2/v3
Prise en charge de IPv4 IGMP snooping
Prise en charge de IPv6 MLD snooping
Prise en charge du VLAN multidiffusion
Prise en charge de MVRP (Alternatives to GVRP/GARP)
Prise en charge de la surveillance et la gestion par des protocoles Ethernet industriels tels que PROFINET, Ethernet/IP et Modbus TCP
Prise en charge de PTP Synce
Prise en charge de fonctions de filtrage des paquets
Prise en charge de algorithmes d'ordonnancement de files d'attente flexibles
Prise en charge de configuration à distance via Telnet
Prise en charge de configuration par l'intermédiaire d'un port de console
Prise en charge de SNMP
Prise en charge de RMON pour les alarmes, les événements et les données historiques
Prise en charge de SDN/OpenFlow, conforme à la norme OpenFlow 1.3
Prise en charge de gestion en nuage
Prise en charge de gestion du réseau basée sur le web
Prise en charge de enregistrement du système
Prise en charge de alarmes hiérarchiques
Prise en charge de Technologie d'empilement IRF2
Prise en charge de NTP
Prise en charge de alarmes de puissance et de température
Prise en charge de NETCONF
Prise en charge de gestion hiérarchique des utilisateurs et protection par mot de passe
Prise en charge de Authentification AAA
Prise en charge de Authentification Radius
Prise en charge de SSH 2.0
Prise en charge de isolation des ports
Prise en charge de caractéristiques de sécurité des ports
Prise en charge de Authentification de l'adresse MAC
Prise en charge de HTTPS
Prise en charge de PKI (infrastructure à clé publique).
Prise en charge de traçage de la source de l'attaque pour les paquets ARP.
Prise en charge de IP Source Guard (y compris IPv4 et IPv6)
Prise en charge de DAI, protection contre les attaques ARP et DDoS
Prise en charge de Secure Boot
Prise en charge de STP/RSTP/MSTP
Prise en charge de Protection de la racine STP
Prise en charge de Protection de BPDU
Prise en charge de G.8032 ERPS avec un temps d'auto-guérison de 30 ms
Prise en charge de RRPP avec un temps d'autoréparation de 30 ms
Prise en charge de IEC 62439-2 MRP avec un temps d'autoréparation inférieur à 20 ms
Le budget d'alimentation PoE de 360 W alimente jusqu'à 8 dispositifs Power over Ethernet, en détectant et en fournissant automatiquement l'alimentation nécessaire à vos dispositifs PoE.
Ce petit switch peut être monté sur rail DIN, ce qui permet d'utiliser efficacement l'espace de l'armoire pour des déploiements simples, flexibles et sécurisés.
Le protocole PTP permet aux commutateurs de fournir une synchronisation avec un niveau de précision plus élevé que le protocole NTP. Il est idéal pour les applications de télécommunication et Carrier Ethernet.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
459,00 € HT
550,80 € TTC