Avec une fiabilité, une agilité et une facilité de gestion de pointe, l’APC NetShelter Rack ATS fournit une alimentation redondante aux charges d’équipement à un seul fil dans le rack informatique. Il s’agit de commutateurs haute disponibilité offrant un meilleur contrôle de votre équipement informatique, du Cloud à la Périphérie.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Switch de Transfert Automatique APC® NetShelter Rack, 1U, 15A, 100/120V, 5-15 IN, 10 5-15R OUT
Switch de Transfert Automatique APC NetShelter Rack, 1U, 15A, 100/120V, 2 5-15 IN, 10 5-15R OUT, 50/60Hz
Permet d'économiser sur les coûts de refroidissement en utilisant moins de câbles pour une meilleure gestion du flux d'air.
Capacité de connexion au réseau
Le Rack ATS est doté d'une connectivité réseau intégrée, ce qui permet une gestion à distance
Surveillance à distance
L'accès à distance est disponible via le web pour la surveillance, la configuration et le contrôle de l'alimentation
Écran LCD couleur
L'écran LCD permet un contrôle local et une gestion plus robustes et plus intuitifs
Fournit des options d'alimentation redondante pour les applications réseau et serveur utilisant des alimentations internes non redondantes.