IP PBX-D301 fournit une solution centralisée pour les besoins de communication des entreprises. Il soutient 100 utilisateurs, 50 appels concurrents, supporte jusqu'à 4 postes analogiques (FXS) ou 4 lignes analogiques extérieures (FXO), ce qui permet de réunir les fonctions voix, vidéo, radiomessagerie, fax, conférence, enregistrement et autres fonctions pratiques en un seul appareil. Il s'agit d'une plate-forme matérielle vraiment puissante qui, grâce à ses capacités logicielles innovantes, permet des communications VoIP unifiées de classe entreprise. Par défaut, quatre interfaces FXO sont fournies. Si vous avez besoin de remplacer l'interface, veuillez nous contacter pour une personnalisation.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
IP PBX-D301, Supportant 100 Utilisateurs et 50 Appels Simultanés, la Valeur par Défaut est de 4 Ports FXO
IP PBX-D301, Supporte 100 Utilisateurs et 50 Appels Simultanés, Interface par Défaut 4FXO
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Rompant avec les fonctions téléphoniques traditionnelles, la prise en charge de plusieurs types d'accès à la ligne extérieure offre des fonctions plus riches et réduit considérablement les coûts de communication de l'entreprise.
Prise en charge de plusieurs types de lignes extérieures (lignes analogiques + lignes extérieures VOIP)
Doté de toutes les fonctions d'un PBX traditionnel, il intègre également des fonctions de communication avancées pour répondre aux besoins des bureaux modernes.
Gestion basée sur le Web, interface conviviale et facile à utiliser, pas besoin de personnel de gestion professionnel pour gérer efficacement les téléphones IP.
SIP Users | 100 | 200 | 600 | 500 | 800 |
Concurrent Calls | 50 | 80 | 150 | 60 | 100 |
VOIP Outside Line | 100 | 200 | 600 | 60 | 100 |
Number of Card Slots Available | not support | 2 | 2 | 4 | 4 |
Optional Board Type | By default, four FXO interfaces are provided. 4FXS or 2FXO+2FXS can also be customized | D-4FXS D-4FXO D-2FXU | D-4FXS D-4FXO D-2FXU D-DTU | U-4DTU(E1) U-4DTU(T1) U-8FXS U-8FXO U-4FXU | U-4DTU(E1) U-4DTU(T1) U-8FXS U-8FXO U-4FXU |
Max no.of Analog Trunks | 4 | 8(2*D-4FXO) | 8(2*D-4FXO) | 32(4*U-8FXO) | 32(4*U-8FXO) |
Max no.of Analoge Extension | 4 | 8(2*D-4FXS) | 8(2*D-4FXS) | 32(4*U-8FXS) | 32(4*U-8FXS) |
Max no.of Digital Relay Lines(E1/T1) | not support | not support | 2(2*D-DTU) | 16(4*U-4DTU) | 16(4*U-4DTU) |
CPU | ARM 4 Core | ARM 4 Core | 2.41GHz Dual-core Intel Processor | Distributed multicore cpus | Distributed multicore cpus |
System Memory | 8GB SD Card | 8G SD Card+ 1TB Suveillance HDD | 16GB EMMC + 1TB Suveillance HDD | 32G EMMC | 32G EMMC |
Recording/Voicemail Duration | 400hrs | 15000hrs | 15000hrs | 400hrs | 400hrs |
Power Supplies | DC 12V,1A | AC 100~240V, 50/60Hz, MAX1.5A | AC 100~240V, 50/60Hz, MAX1.5A | Dual power supply redundancy | Dual power supply redundancy |
Way to Install | desktop mounting | rack-mount design | rack-mount design | rack-mount design | rack-mount design |
IP PBX-D301, Supporte 100 Utilisateurs et 50 Appels Simultanés, Interface par Défaut 4FXO
IP PBX-D301 fournit une solution centralisée pour les besoins de communication des entreprises. Il soutient 100 utilisateurs, 50 appels concurrents, supporte jusqu'à 4 postes analogiques (FXS) ou 4 lignes analogiques extérieures (FXO), ce qui permet de réunir les fonctions voix, vidéo, radiomessagerie, fax, conférence, enregistrement et autres fonctions pratiques en un seul appareil. Il s'agit d'une plate-forme matérielle vraiment puissante qui, grâce à ses capacités logicielles innovantes, permet des communications VoIP unifiées de classe entreprise. Par défaut, quatre interfaces FXO sont fournies. Si vous avez besoin de remplacer l'interface, veuillez nous contacter pour une personnalisation.
Rompant avec les fonctions téléphoniques traditionnelles, la prise en charge de plusieurs types d'accès à la ligne extérieure offre des fonctions plus riches et réduit considérablement les coûts de communication de l'entreprise.
Prise en charge de plusieurs types de lignes extérieures (lignes analogiques + lignes extérieures VOIP)
Doté de toutes les fonctions d'un PBX traditionnel, il intègre également des fonctions de communication avancées pour répondre aux besoins des bureaux modernes.
Gestion basée sur le Web, interface conviviale et facile à utiliser, pas besoin de personnel de gestion professionnel pour gérer efficacement les téléphones IP.
SIP Users | 100 | 200 | 600 | 500 | 800 |
Concurrent Calls | 50 | 80 | 150 | 60 | 100 |
VOIP Outside Line | 100 | 200 | 600 | 60 | 100 |
Number of Card Slots Available | not support | 2 | 2 | 4 | 4 |
Optional Board Type | By default, four FXO interfaces are provided. 4FXS or 2FXO+2FXS can also be customized | D-4FXS D-4FXO D-2FXU | D-4FXS D-4FXO D-2FXU D-DTU | U-4DTU(E1) U-4DTU(T1) U-8FXS U-8FXO U-4FXU | U-4DTU(E1) U-4DTU(T1) U-8FXS U-8FXO U-4FXU |
Max no.of Analog Trunks | 4 | 8(2*D-4FXO) | 8(2*D-4FXO) | 32(4*U-8FXO) | 32(4*U-8FXO) |
Max no.of Analoge Extension | 4 | 8(2*D-4FXS) | 8(2*D-4FXS) | 32(4*U-8FXS) | 32(4*U-8FXS) |
Max no.of Digital Relay Lines(E1/T1) | not support | not support | 2(2*D-DTU) | 16(4*U-4DTU) | 16(4*U-4DTU) |
CPU | ARM 4 Core | ARM 4 Core | 2.41GHz Dual-core Intel Processor | Distributed multicore cpus | Distributed multicore cpus |
System Memory | 8GB SD Card | 8G SD Card+ 1TB Suveillance HDD | 16GB EMMC + 1TB Suveillance HDD | 32G EMMC | 32G EMMC |
Recording/Voicemail Duration | 400hrs | 15000hrs | 15000hrs | 400hrs | 400hrs |
Power Supplies | DC 12V,1A | AC 100~240V, 50/60Hz, MAX1.5A | AC 100~240V, 50/60Hz, MAX1.5A | Dual power supply redundancy | Dual power supply redundancy |
Way to Install | desktop mounting | rack-mount design | rack-mount design | rack-mount design | rack-mount design |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
499,00 € HT
598,80 € TTC