L'AP-N-MNT-A est un kit de fixation professionnel pour le montage de points d'accès (AP) sur une quille en forme de T au plafond, offrant une combinaison idéale d'esthétique et de couverture sans fil.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Kit de Support pour Point d'Accès Intérieur (simple) Type A Quille en Forme de T, Plat 19/32, 15/16, 1-1/2, AP-N-MNT-A
#191250
#191250
7,90 € HT
FS P/N: AP-N-MNT-A9,48 € TTC
FS P/N: AP-N-MNT-A
22 Vendus
0 Commentaire
3 Questions
175 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 22 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources
AP-N-MNT-A Kit de Support pour Point d'Accès Intérieur (simple) Type A Quille en Forme de T, Plat 19/32, 15/16, 1-1/2
Spécifications
Application
Installation au plafond de la quille en forme de T pour les points d'accès intérieurs
Dimensions
66 × 78.2 × 8mm
Modèles d'Appareils Pris en Charge
AP-N505, AP-N515, AP-N635, AP-W6D2400C, AP-W6T6817C
Matériel
SGCC
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Vos Besoins en Matière d'Installation sont Satisfaits à la Perfection
Support de l'installation du plafond à quilles en forme de T, garantissant une connexion solide et stable.
SGCC une Conception Matérielle à Laquelle vous Pouvez Faire Confiance
Construit à partir de SGCC de haute qualité, il est inoxydable et résistant à la corrosion, garantissant une expérience et une longévité optimales..
Compatible avec les Points d'Accès Intérieurs Wi-Fi 6
Conçu pour les points d'accès intérieurs Wi-Fi 6 de FS afin de répondre avec précision à diverses installations.
D'autres Détails sont Disponibles
Constitué d'un support, d'une glissière et de 16 vis, il est facile à installer.
Spécifications
AP-N-MNT-A Kit de Support pour Point d'Accès Intérieur (simple) Type A Quille en Forme de T, Plat 19/32, 15/16, 1-1/2
L'AP-N-MNT-A est un kit de fixation professionnel pour le montage de points d'accès (AP) sur une quille en forme de T au plafond, offrant une combinaison idéale d'esthétique et de couverture sans fil.
Spécifications
Application
Installation au plafond de la quille en forme de T pour les points d'accès intérieurs
Dimensions
66 × 78.2 × 8mm
Modèles d'Appareils Pris en Charge
AP-N505, AP-N515, AP-N635, AP-W6D2400C, AP-W6T6817C
Matériel
SGCC
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Vos Besoins en Matière d'Installation sont Satisfaits à la Perfection
Support de l'installation du plafond à quilles en forme de T, garantissant une connexion solide et stable.
SGCC une Conception Matérielle à Laquelle vous Pouvez Faire Confiance
Construit à partir de SGCC de haute qualité, il est inoxydable et résistant à la corrosion, garantissant une expérience et une longévité optimales..
Compatible avec les Points d'Accès Intérieurs Wi-Fi 6
Conçu pour les points d'accès intérieurs Wi-Fi 6 de FS afin de répondre avec précision à diverses installations.
D'autres Détails sont Disponibles
Constitué d'un support, d'une glissière et de 16 vis, il est facile à installer.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
7,90 € HT
9,48 € TTC
175 en Entrepôt International