Le module émetteur-récepteur compatible NOKIA 3FE46232BAAA 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX est spécialement conçu pour les réseaux optiques passifs à 10 gigabits (XGSPON). Il intègre la transmission bidirectionnelle de données sur une fibre optique monomode. L'émetteur-récepteur XGSPON OLT Small Form-factor Pluggable Plus (SFP+) fournit un débit symétrique de 9,953 Gbps & 2,488 Gbps en amont et de 9,953 Gbps en aval, atteignant une liaison jusqu'à 20 km via un connecteur SC/UPC. Il peut fonctionner à des températures comprises entre -40 et 85°C. La surveillance diagnostique numérique (DOM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il est entièrement conforme à la norme ITU-TG.9807.1.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
NOKIA Compatible Module SFP+ XGSPON OLT 1577nm-TX/1270nm-RX 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX Classe N1 20km DOM SC SMF (Industriel)
NOKIA 3FE46232BAAA Compatible Module 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX XGSPON OLT Classe N1 (SMF, 1577nm-TX/1270nm-RX, 20km, SC/UPC, Industriel, DOM)
-27.5~-7dBm (2.488G)
-7dBm (2.488G)
>-27.5 dBm (2.488G)
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
NOKIA 3FE46232BAAA Compatible Module 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX XGSPON OLT Classe N1 (SMF, 1577nm-TX/1270nm-RX, 20km, SC/UPC, Industriel, DOM)
Le module émetteur-récepteur compatible NOKIA 3FE46232BAAA 9.953G-TX/9.953G-RX & 9.953G-TX/2.488G-RX est spécialement conçu pour les réseaux optiques passifs à 10 gigabits (XGSPON). Il intègre la transmission bidirectionnelle de données sur une fibre optique monomode. L'émetteur-récepteur XGSPON OLT Small Form-factor Pluggable Plus (SFP+) fournit un débit symétrique de 9,953 Gbps & 2,488 Gbps en amont et de 9,953 Gbps en aval, atteignant une liaison jusqu'à 20 km via un connecteur SC/UPC. Il peut fonctionner à des températures comprises entre -40 et 85°C. La surveillance diagnostique numérique (DOM) permet d'accéder aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Il est entièrement conforme à la norme ITU-TG.9807.1.
-27.5~-7dBm (2.488G)
-7dBm (2.488G)
>-27.5 dBm (2.488G)
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
309,00 € HT
370,80 € TTC