La Cat6a a été développée pour atteindre une distance maximale de 100 mètres pour des vitesses de réseau de 10 Gigabits. Cette spécification robuste vous permettra de disposer d'une marge de manœuvre supplémentaire sur votre réseau, ce que la Cat6 ne peut pas faire
La performance de 750 MHz est le double de celle de la catégorie 6 et cinq fois la capacité de bande passante de la catégorie 5e. Notre câble Cat6a en vrac a été testé pour être conforme à toutes les spécifications EIA/TIA-568-C Cat 6a.