L'étape suivante du câble Cat5e standard, le Cat6 est un câble réseau à "4 paires torsadées" utilisé pour les applications Ethernet 1000Base-T jusqu'à 550MHz. Il peut également fournir un débit de 10G avec une distance de transmission allant jusqu'à 37 mètres. Ce câble est parfait pour toutes vos installations de réseau avancées.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Câble Ethernet Cat6 Personnalisé, 550MHz, Non Blindé (UTP)
Câble Ethernet Cat6 Personnalisé, 550MHz, Non Blindé (UTP)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Conception à large ouverture et poulie flexible pour réduire la tension de traction
Marquage tous les 1 m (3.28ft) sur le câble, adapté librement à vos besoins
Utilisé pour les planchers, les murs et les espaces sans plénum
Ce câble atteint une vitesse de 550 MHz et est conforme à la norme PoE++. Il est largement compatible avec 10/100/1000-T, ce qui permet une transmission plus fiable des données.
Câble Ethernet Cat6 Personnalisé, 550MHz, Non Blindé (UTP)
L'étape suivante du câble Cat5e standard, le Cat6 est un câble réseau à "4 paires torsadées" utilisé pour les applications Ethernet 1000Base-T jusqu'à 550MHz. Il peut également fournir un débit de 10G avec une distance de transmission allant jusqu'à 37 mètres. Ce câble est parfait pour toutes vos installations de réseau avancées.
Centre de Test
Centre de Test
Conception à large ouverture et poulie flexible pour réduire la tension de traction
Marquage tous les 1 m (3.28ft) sur le câble, adapté librement à vos besoins
Utilisé pour les planchers, les murs et les espaces sans plénum
Ce câble atteint une vitesse de 550 MHz et est conforme à la norme PoE++. Il est largement compatible avec 10/100/1000-T, ce qui permet une transmission plus fiable des données.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
82,00 € HT
98,40 € TTC