2.5GBASE-LX SFP Transceiver supports up to 15km link lengths over LC duplex SMF fiber. Each SFP transceiver module is individually tested to be used on a series of switches, routers, servers, network interface card (NICs) etc. The SFP transceiver module is compliant with SFPMSA(INF-8074i),GR-253-CORE,ITU-TG.957,FC-PIv2.0 and SFF-8472v9.5 standards.The product is an integrated module containing an automatic optical out put power control circuit, a laser driver and a laser diode, a PIN photodetector for light to electrical current conversion, a limiting amplifier, an EEPROM to provide remote Inventory by serial interface.
Featuring low power consumption, the hot swappable 2.5G SFP transceiver is ideal for Synchronous digital hierarchy applications.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Module SFP 2.5GBASE-LX 1310nm 15km LC Duplex DOM SMF Personnalisé
#189859
#189859
46,80 € TTC
FS P/N: SFP2.5G-LX-31
0 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Marques Compatibles :
Générique
Numéro de Modèle :
8 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 27 juin, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Demande de Projet
Conception de Solution
Garantie de 5 Ans
2.5GBASE-LX SFP Transceiver Module(SMF,1310nm,15km,LC,DOM)
Specifications
Part Number
SFP2.5G-LX-31
Vendor name
FS
Form Factor
SFP
Max Data Rate
2.5Gbps
Wavelength
1310nm
Media
SMF
Connector
Duplex LC
TX Power
-5 ~0dBm
Transmitter type
DFB
Receiver Type
PIN
Powerbudget
13dB
Max Cable Distance
15km
Power Consumption
1W
Extinction Ratio
8.2dB
Bit Error Ratio (BER)
1E - 12
Receiver Sensitivity
<-18dBm
Commercial Temperature Range
-10~70°C(14~158℉)
Protocols
SFP MSA(INF-8074i)
GR-253-CORE
ITU-T G.957
FC-PI v2.0
SFF-8472 v9.5 Compliant
GR-253-CORE
ITU-T G.957
FC-PI v2.0
SFF-8472 v9.5 Compliant
Quality Testing Program
Quality Testing Program
Optical Transceivers Testing
Learn more
Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
2.5G Connectivity for Data Center
Featured with low power consumption, the SFP transceivers provide a cost-effective solution for 2.5Gigabit Ethernet applications.
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation