Le Câble Cuivre Twinax Générique Compatible 800G QSFP-DD Actif à Connexion Directe est conçu pour être utilisé dans les réseaux Ethernet 800G. Il fournit une solution de fixation directe de cuivre QSFP-DD. Ce câble est conforme aux normes QSFP-DD MSA et IEEE 802.3ck. Grâce à ces caractéristiques, ce câble cuivre twinax à connexion directe, facile à installer, à haut débit et économique, est parfaitement adapté à la connectivité sur courte distance à l'intérieur d'un rack ou entre racks adjacents au sein d'un centre de données.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
1m (3ft) Generic Compatible 800G QSFP-DD Active Direct Attach Copper Cable
Générique Compatible Câble à Attach Directe Twinax en Cuivre DAC Actif QSFP-DD 800G (1 mètre, Actif, QSFP-DD, 32AWG)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Générique Compatible Câble à Attach Directe Twinax en Cuivre DAC Actif QSFP-DD 800G (1 mètre, Actif, QSFP-DD, 32AWG)
Le Câble Cuivre Twinax Générique Compatible 800G QSFP-DD Actif à Connexion Directe est conçu pour être utilisé dans les réseaux Ethernet 800G. Il fournit une solution de fixation directe de cuivre QSFP-DD. Ce câble est conforme aux normes QSFP-DD MSA et IEEE 802.3ck. Grâce à ces caractéristiques, ce câble cuivre twinax à connexion directe, facile à installer, à haut débit et économique, est parfaitement adapté à la connectivité sur courte distance à l'intérieur d'un rack ou entre racks adjacents au sein d'un centre de données.
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
1.998,00 € HT
2.397,60 € TTC