L'émetteur-récepteur SFP28 compatible NOKIA SFP-25G-LR-S-I offre un débit de 25GBase-LR jusqu'à 10km sur une fibre monomode (SMF) utilisant une longueur d'onde de 1310nm via un connecteur LC duplex. Caractérisé par une faible consommation d'énergie et une vitesse élevée, cet émetteur-récepteur 25G est idéal pour l'Ethernet 25G, les centres de données et les réseaux sans fil 5G. Chaque émetteur-récepteur SFP28 est testé individuellement dans un switch ciblé, il est entièrement conforme aux normes SFP28 MSA, CPRI et eCPRI.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
NOKIA 474902A.101 Compatible Module SFP28 25GBASE-LR 1310nm 10km Industriel DOM LC Duplex SMF Pour Sans Fil 5G
Hot #185121
Hot #185121
82,80 € TTC
FS P/N: SFP28-25GLR-31-I
17 Vendus
2 Commentaires
2 Questions
Transceiver Models :
107 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 13 juin, 2024
450 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 27 juin, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Demande de Projet
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
NOKIA 474902A.101 Compatible Module 25GBASE-LR SFP28 DOM pour Centres de Données et Sans Fil 5G Front-haul (SMF, 1310nm, 10km, LC, Industriel, DOM)
Spécifications
NOKIA Compatible
474902A.101
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP28
Débit de Données Max.
25.78Gbps
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
10km
Connecteur
LC Duplex
Média
SMF
Type de Transmetteur
DFB 1310nm
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-4.5~2dBm
Sensibilité du Récepteur
< -11.4dBm
Budget de Puissance
6.9dB
Surcharge du Récepteur
2dBm
Consommation d'Énergie
≤ 1.2W
Rapport d'Extinction
2.7dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Industrielle
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
CDR
TX & RX CDR Intégré
Fonction FEC
Non Supporté
Protocoles
SFF-8472, SFF-8402, SFF-8432, SFF-8431, CEI-28G-VSR
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Idéal pour les Solutions WDM Actives 5G Fronthaul
Cette solution permet d'étendre les stations de base 5G avec une seule fibre convergeant vers un service multi-stations lorsque la fibre est rare et que la demande de capacité reste élevée.
- 40°C ~ 85°C I-temp
Des tests de fiabilité stricts de niveau industriel garantissent des performances dans des environnements difficiles
Faible Latence
La latence ultra-faible, leader du marché, répond aux exigences du déploiement de la 5G
TO Emballage Hermétique
Protection contre les facteurs environnementaux tels que les contaminants et l'humidité
Assure une Connectivité Sans Fil 5G Stable
La puce Macom intégrée avec horloge analogique et récupération des données (CDR) et le laser EML assurent un fonctionnement fiable à long terme, ce qui permet de réduire les coûts de maintenance sur les sites distants.
Puce Macom
Transmission Stable
EML Laser
Réseau Fiable
25Gbps
eCPRI Sans Fil
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est testée pour garantir un fonctionnement sans faille sur les switchs ciblés pour les centres de données, et des interfaces normalisées garantissant une interopérabilité totale avec les principaux fabricants d'équipements de télécommunications.
Des Tests Complets Augmentent la Fiabilité
Qualifié par un processus rigoureux avec un équipement de pointe et une adhésion stricte aux normes GR-468 pour vous garantir des optiques industrielles fiables et de haute qualité.
Test du Spectre Optique
1310nm
Test du Motif Oculaire
Marge du Masque > 20%
Test du Taux d'Erreur Binaire
BER 1E-12
Test de Température
-40~85°C
Vidéos
See more
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)Application (1)CDR (1)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
2
0
0
0
0
H***e
China
18/06/2023
I am REALLY impressed with FS.COM services, thanks for doing an awesome job!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)D***e
France
05/06/2023
They worked right and they are made very well. We would recommend Fiberstore and the product they supply!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation