Le DAC 800G QSFP-DD est une alternative rapide et économique à la fibre optique dans les applications Ethernet 800G. Il contient 16 paires de cuivre à haute vitesse, chacune fonctionnant à des débits de données allant jusqu'à 100Gb/s. Ce câble est conforme à la norme Ethernet IEEE 802.3ck et à la norme QSFP-DD MSA. Grâce à ces caractéristiques, ils offrent une connectivité économe en énergie pour les interconnexions à courte distance et permettent d'augmenter la largeur de bande, la densité et la configurabilité des ports dans les centres de données.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
2,5m (8ft) Générique Compatible Câble à Attache Directe Twinax en Cuivre Actif QSFP-DD 800G
#184859
#184859
574,80 € TTC
FS P/N: QDD-800G-AC025
5 Vendus
6 Commentaires
0 Question
Length :
Précommande, Expédié avant 16 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Générique Compatible Câble Twinax 800G QSFP-DD DAC (2.5 mètres, Actif, QSFP-DD vers QSFP-DD, 28AWG)
Spécifications
Numéro de Référence
QDD800-AC025
Format
QSFP-DD vers QSFP-DD
Média
en Cuivre
Débit de Données Max.
800Gbps
Type de Câble
Twinax Actif
Longueur de Câble
2.5m (8ft)
Rayon de Courbure Min.
40.5mm
Fil AWG
28AWG
Format de Modulation
PAM4
Consommation d'Énergie
≤ 2.4W
Matériau de Gaine
PVC (OFNR)
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
QSFP-DD MSA Rev. 5.0, CMIS Rev 4.0, SFF 8417, IEEE 802.3ck
Garantie
5 Ans
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
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
6
0
0
0
0
A***t
United States
12/09/2023
They work like a charm. Great value. Thank you, FS.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)C***l
United States
08/09/2023
The cable is a perfect fit for the project I'm working on. The advices given by FS tech team helped a lot.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)C***y
United States
04/09/2023
FIVE STARSSSS! My AR was really nice and helpful. She always answered all my questions in time and recommend proper products. It fits really well and transmits without issue.
Achat Vérifié
Utile (2)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation