FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne 1.
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne QSFP-SFP10G-CVR.
Cette image concerne .
Cette image concerne 1.
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne .
Cette image concerne QSFP-SFP10G-CVR.
Cette image concerne .

Customized 40G QSFP+ to 10G SFP+ Adapter Converter Module with DDMI

#178052
#178052
154,75 € TTC
FS P/N: QSFP-SFP10G-CVR
815 Vendus
0 Commentaire
0 Question
Marques Compatibles :
Aruba
Numéro de Modèle :
3 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 27 juin, 2024
211 en Transit, Recevez-le avant 10 juill., 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Demande de Projet
Conception de Solution
Garantie de 5 Ans

40G QSFP+ to 10G SFP+ Adapter Converter Module

The QSFP+ to SFP+ adapter converter module provides 10G Ethernet connectivity for QSFP+ 40G ports. This module is compliant with QSFP+ MSA SFF-8436 and SFP+ MSA SFF-8431. The built-in MCU enables I2C reading of SFP+ registers by reading QSA registers. The SFP+ receptacle is connected to lane 1 of the QSFP+ connector. The other three channels on the QSFP+ connector are not connected


Note: The FS P/N is changed from CVR-QSFP-SFP10G to QSFP-SFP10G-CVR, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Spécifications
Numéro de Référence
QSFP-SFP10G-CVR
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP+
Max Data Rate
10Gbps
Connecteur
SFP+
Power Consumption
≤1.5W Without Module
DDM/DOM
Supported
Extended Temperature Range
-20 to 85°C (-4 to 185°F)
Protocoles
QSFP+ MSA SFF-8436, SFP+ MSA SFF-8431
Warranty
5 Years

Quality Testing Program

Take a look at our test program to get the reliable and high-performance optical transceivers.

Quality Testing Program

Optical Transceivers Testing Learn more
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Votre Historique de Navigation