FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne SFP-10GM-T.
Cette image concerne SFP-10GM-T.
Cette image concerne SFP-10GM-T.
Cette image concerne SFP-10GM-T.
Cette image concerne SFP-10GM-T.
Cette image concerne SFP-10GM-T.
Cette image concerne SFP-10GM-T.
Cette image concerne SFP-10GM-T.
Cette image concerne SFP-10GM-T.
Cette image concerne SFP-10GM-T.

Module SFP+ 10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps SGMII Cuivre RJ-45 30m pour Switchs de FS

#178040
#178040

Marvell ≤2.5W RJ-45 Cat6a/Cat7 SGMII Rx_LOS

72,00 € HT
FS P/N: SFP-10GM-T
86,40 € TTC
FS P/N: SFP-10GM-T
698 Vendus
13 Commentaires
10 Questions
746 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 21 mai, 2024
1057 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 22 mai, 2024
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
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps NBASE-T Transceiver Module (Copper, 30m, RJ-45)

The 10GBASE-T module offers connectivity options at 10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps data rates. The module features an SFP+ form factor and an RJ-45 interface, enabling the use of CAT5e/CAT6A/CAT7 cables for connecting to endpoints with embedded 10GBASE-T ports. It supports distances of up to 30 meters, providing a cost-effective solution for intra-rack and inter-rack connections.
This transceiver is compliant with IEEE 802.3az and SFP+ MSA. Each SFP transceiver module is individually tested to be used on a series of switches, routers, servers, network interface card (NICs) etc. Featuring low power consumption, this easy to install, hot swappable 10G SFP+ transceiver is ideal for enterprise networking for LAN applications and different other networking places using copper connections. With 10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps multi-rate, it is suitable for aquantia application.

Spécifications
Numéro de Référence
SFP-10GM-T
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Max Data Rate
10.3125Gbps
Power Consumption
≤2.5W
Distance de Transfert Max.
10/100/1000M-100m@Cat 5 Cable or better
10G-30m@Cat 6a/7 Cable
Connecteur
10G
RJ-45
Cable Type
Copper
Special Features
RX_LOS
DDM/DOM
Not Implemented
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Supported
MTBF
6430000 Hours
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEEE 802.3az
SFP+ MSA
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Solutions de Connectivité

Voir plus
Connectivité de 10G à 10G
Voir les produits
10G avec Connectivité NIC 10G
Voir les produits
Interconnexion 10G
Voir les produits

Caractéristiques

Connectivité 10G pour les Centres de Données

Grâce à sa faible consommation de 2.5W, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 10G.

Débit de Données (Max.)
10Gbps
10Gbps
10Gbps
Connecteur
RJ-45
RJ-45
RJ-45
Cable Distance (Max.)
10/100/1000M:100m
2.5G:100m
5G:70m
10G:30m
30m
80m
Type de Câble
Cat6A/Cat7 ou Supérieur
Cat6A/Cat7 ou Supérieur
Cat6A/Cat7 ou Supérieur
Consommation d'Énergie
<2.5W
<2.5W
<2.9W
Température de Fonctionnement
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
0 ~ 70°C
Spécifications

10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps NBASE-T Transceiver Module (Copper, 30m, RJ-45)

The 10GBASE-T module offers connectivity options at 10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps data rates. The module features an SFP+ form factor and an RJ-45 interface, enabling the use of CAT5e/CAT6A/CAT7 cables for connecting to endpoints with embedded 10GBASE-T ports. It supports distances of up to 30 meters, providing a cost-effective solution for intra-rack and inter-rack connections.
This transceiver is compliant with IEEE 802.3az and SFP+ MSA. Each SFP transceiver module is individually tested to be used on a series of switches, routers, servers, network interface card (NICs) etc. Featuring low power consumption, this easy to install, hot swappable 10G SFP+ transceiver is ideal for enterprise networking for LAN applications and different other networking places using copper connections. With 10M/100M/1G/2.5G/5G/10Gbps multi-rate, it is suitable for aquantia application.

Spécifications
Numéro de Référence
SFP-10GM-T
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP+
Max Data Rate
10.3125Gbps
Power Consumption
≤2.5W
Distance de Transfert Max.
10/100/1000M-100m@Cat 5 Cable or better
10G-30m@Cat 6a/7 Cable
Connecteur
10G
RJ-45
Cable Type
Copper
Special Features
RX_LOS
DDM/DOM
Not Implemented
EMC (Electro Magnetic Compatibility)
Supported
MTBF
6430000 Hours
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
IEEE 802.3az
SFP+ MSA
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Voir plus
Connectivité de 10G à 10G
Voir les produits
10G avec Connectivité NIC 10G
Voir les produits
Interconnexion 10G
Voir les produits
Caractéristiques
Connectivité 10G pour les Centres de Données

Grâce à sa faible consommation de 2.5W, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP+ offre une solution efficace pour faciliter une transition rapide vers la transmission 10G.

Débit de Données (Max.)
10Gbps
10Gbps
10Gbps
Connecteur
RJ-45
RJ-45
RJ-45
Cable Distance (Max.)
10/100/1000M:100m
2.5G:100m
5G:70m
10G:30m
30m
80m
Type de Câble
Cat6A/Cat7 ou Supérieur
Cat6A/Cat7 ou Supérieur
Cat6A/Cat7 ou Supérieur
Consommation d'Énergie
<2.5W
<2.5W
<2.9W
Température de Fonctionnement
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
0 ~ 70°C

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

72,00 € HT

86,40 € TTC

746 en Entrepôt en Allemagne
1057 en Entrepôt International