La jarretière optique armée acier avec armure métallique intégrée peut fournir une protection plus forte des fibres optiques que les câbles standards. Les jarretières optiques armées aciers robustes permettent d'installer la fibre optique dans les zones les plus dangereuses, y compris dans les environnements où il y a trop de poussière, d'huile, de gaz, d'humidité ou même de rongeurs.
Veuillez noter: E2000 est un connecteur LSH avec un couvercle anti-poussière.
![Personnalisation de Jarretière Optique Armée Acier 3,0mm LC/SC/FC/ST/LSH Duplex OM4 Multimode Cette image concerne AM-OM4XXDX.](https://resource.fs.com/mall/products/800x800/17770.main.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Personnalisation de Jarretière Optique Armée Acier 3,0mm LC/SC/FC/ST/LSH Duplex OM4 Multimode Cette image concerne AM-OM4XXDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/17770.main.jpg)
![Personnalisation de Jarretière Optique Armée Acier 3,0mm LC/SC/FC/ST/LSH Duplex OM4 Multimode Cette image concerne AM-OM4XXDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/17770.B.jpg)
![Personnalisation de Jarretière Optique Armée Acier 3,0mm LC/SC/FC/ST/LSH Duplex OM4 Multimode Cette image concerne AM-OM4XXDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/17770.C.jpg)
![Personnalisation de Jarretière Optique Armée Acier 3,0mm LC/SC/FC/ST/LSH Duplex OM4 Multimode Cette image concerne AM-OM4XXDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/17770.D.jpg)
![Personnalisation de Jarretière Optique Armée Acier 3,0mm LC/SC/FC/ST/LSH Duplex OM4 Multimode Cette image concerne AM-OM4XXDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/17770.E.jpg)
![Personnalisation de Jarretière Optique Armée Acier 3,0mm LC/SC/FC/ST/LSH Duplex OM4 Multimode Cette image concerne AM-OM4XXDX.](https://resource.fs.com/mall/products/60x60/17770.F.jpg)
Personnalisation de Jarretière Optique Armée Acier 3,0mm LC/SC/FC/ST/LSH Duplex OM4 Multimode
Jarretière Optique Armée Acier Intérieure Multimode Exceptionelle
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202308021649092xw91p.jpg)
Rayon de Courbure Minimum de 20/10D
Le BIF permet des courbes de câble plus serrées pour le stockage et le routage du mou.
Embout en Céramique de Zircone
Les embouts de précision ont une durée de vie d'insertion jusqu'à 500 fois.
Résistance à la Traction de 120-225N
Le câble résistant à la traction évite les ruptures et prolonge la durée de vie.
Il est important de connaître les différences entre les gaines OFNP, PVC et LSZH, car chaque type est utilisé dans des endroits différents.
La durabilité exceptionnelle des câbles armés acier convient à la connexion des baies réseau, au câblage des canaux de plafond et au câblage sous le plancher dans les centres de données.
J***s
United States
A***d
United States
FS, however, sells their armored cable with your choice of connector including SC and ST, which are both far more durable than flimsy LCs while still being easy to handle unlike FCs. This means you can have your important and expensive runs of fibre use the more robust terminations that you can give anyone in the shop to run and when it comes time to patch a switch you can just use a short, inexpensive bit of patch cable to go from your SC/ST into your LC SFP modules. That's a hard sell from other vendors, they rarely sell anything other than LC if terminated at all!
On top of that, they sell this at a very fair price regardless of what you terminate it with or what kind of jacket you want/need. Stop looking: you've found the good stuff :)
R***u
Canada