Le moniteur 4K Ultra HD de 55 pouces offre une haute définition d'image et une reproduction des couleurs élevée, et peut réellement reproduire les informations de l'image, y compris de nombreux détails. Fonctionnement stable, 24 heures de fonctionnement non-stop. Temps de réponse de 14ms, affichage parfait et rapide de l'effet sur l'écran. Il convient à divers scénarios d'application tels que les salles de réunion, les centres commerciaux, les immeubles de bureaux, les universités et les parcs industriels.
![Moniteur Ultra HD, Résolution 4K de 3840×2160 55 pouces, 300cd/m², Angle de Vision Horizontal 178°, Vertical 178° Cette image concerne LM-3055.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/2023022815082236vpua.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Moniteur Ultra HD, Résolution 4K de 3840×2160 55 pouces, 300cd/m², Angle de Vision Horizontal 178°, Vertical 178° Cette image concerne LM-3055.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023022815082236vpua.jpg)
![Moniteur Ultra HD, Résolution 4K de 3840×2160 55 pouces, 300cd/m², Angle de Vision Horizontal 178°, Vertical 178° Cette image concerne LM-3055.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230228150822kyo0fo.jpg)
![Moniteur Ultra HD, Résolution 4K de 3840×2160 55 pouces, 300cd/m², Angle de Vision Horizontal 178°, Vertical 178° Cette image concerne LM-3055.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/2023022815082226hwks.jpg)
![Moniteur Ultra HD, Résolution 4K de 3840×2160 55 pouces, 300cd/m², Angle de Vision Horizontal 178°, Vertical 178° Cette image concerne LM-3055.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230228150822cct2he.jpg)
![Moniteur Ultra HD, Résolution 4K de 3840×2160 55 pouces, 300cd/m², Angle de Vision Horizontal 178°, Vertical 178° Cette image concerne LM-3055.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230228150822tjmc8n.jpg)
Moniteur Ultra HD, Résolution 4K de 3840×2160 55 pouces, 300cd/m², Angle de Vision Horizontal 178°, Vertical 178°
#174029
#174029
862,80 € TTC
FS P/N: LM-3055
6 Vendus
2 Commentaires
4 Questions
146 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 12 août, 2024
60 en Transit, Recevez-le avant 21 août, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
460,00 € avec UPS Standard®
Garantie de 2 Ans
Retour sous 3 Jours
Échange sous 7 Jours
Moniteur Ultra HD, Résolution de 3840×2160, 300cd/m², Angle de Vision de 178° (55 pouces)
Spécifications
Taille de l’Ecran
55 pouces
Rétroéclairage
LED (Type direct)
Pas de Pixel
0,315 × 0,315mm
Résolution
3840×2160
Luminosité
300cd/m²
Taux de Contraste
1000
1
Audio
Prise Casque 3,5mm
Profondeur de Couleur
1.07B (10bit)
Angle de Vision
178° (H) / 178° (V)
Temps de Réponse
14ms
Trou de Montage Mural
200 × 200mm
Dimensions (W x H x D)
1 234,6 × 715,9 × 74,8mm
Alimentation Électrique
AC 100-240V, 50/60Hz
Consommation d'Énergie Typique
≤ 115W
Consommation Electrique en Veille
≤ 0.5W
Interface
2 × HDMI, 2 × DP
Poids Brut
11,8kg
Poids Net
9,4kg
Humidité de Fonctionnement
20 ~ 85% (sans condensation)
Température de Fonctionnement
0 à 40 °C
Certifications de Qualité
Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le Centre de Conformité.
Solutions de Connectivité
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/202301121901238rufw7.jpg)
Caractéristiques
Le Panneau LED de Qualité Industrielle Fournit des Images de Haute Qualité
Une luminosité élevée donne une image vive et permet une représentation claire et fidèle des détails,
même dans des environnements lumineux, augmente la capacité de reproduction des couleurs et améliore le niveau de la scène.
même dans des environnements lumineux, augmente la capacité de reproduction des couleurs et améliore le niveau de la scène.
Avant
Après
Fonctionnement Continu et Stable 24h/24 et 7j/7
Haute stabilité, anti-interférence électromagnétique, pour assurer un fonctionnement sans problème.
L'Angle de Vision Large Offre une Expérience Exceptionnelle
L'angle de vision de 178 degrés rend l'image toujours claire, même vue de côté.
Réponse Rapide, Pas d'Image Fantôme
Vitesse de réponse élevée, absence de retard et de décalage de l'image, permettant une amélioration de l'effet d'affichage des images en mouvement, l'élimination des problèmes de traînée de l'image et une expérience visuelle fluide et agréable.
Avant
Après
Écran LED 4K Ultra-haute Définition
Les moniteurs haute définition affichent des images plus nettes, offrent une expérience visuelle exceptionnelle
et permettent de visualiser sans difficulté tous les détails. Leurs performances globales sont excellentes.
et permettent de visualiser sans difficulté tous les détails. Leurs performances globales sont excellentes.
Avant
Après
Taille d'Écran | 55 pouces | 22 pouces |
Rétroéclairage | LED | LED |
Résolution Maxi. | 3840×2160 | 1920×1080 |
Luminosité | 300cd/m² | 250cd/m² |
Contraste | 1000:1 | 3000:1 |
Délai de Réponse | 14ms | 5ms |
Couleur | 1.07B (10bit) | 16.7M (8bit) |
Angle de Vue | 178° Horizontal, 178° Vertical | 178° Horizontal, 178° Vertical |
VESA | 200×200mm | 100×100mm |
Consommation | ≤115W (Activé) ≤0.5W (En veille) | ≤22W (Activé) ≤0.5W (En veille) |
Questions & Réponses
Posez une question
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5
étoiles
4
étoiles
3
étoiles
2
étoiles
1
étoile
2
0
0
0
0
N***n
United States
30/12/2022
The monitor can be adjusted, which makes it easy to adjust the brightness and color without eye fatigue while watching.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)D***e
Germany
21/12/2022
Everything works. The colors are great and the displayed image is clear. I am very happy with this monitor.
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation