La pince de sertissage est un outil compact utilisé par les techniciens de télécommunication et réseau. Cette pince est utilisée pour sertir, dénuder et couper les câbles à fiches modulaires 6P/8P en cas de besoin immédiat.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Outil Modulaire Tout-en-Un Pro'sKit®, Pince à Dénuder pour Fiches Modulaires 6P/8P avec Déflecteur de Sécurité
Outil de Dénudage de Fil Tout-en-Un Pro'sKit®
Caractéristiques
Il vous permet de retirer la gaine extérieure protectrice des câbles de réseau et facilite les opérations de maintenance des réseaux de fibres optiques.
Lame en Acier SK5
La lame SK5 n'est pas facile à déformer, la coupe est plus précise.
Conception à Cliquet
Le mécanisme d'économie de force à cliquet offre une Expérience de Sertissage sans fatigue.
Poignées Antidérapantes
Les poignées antidérapantes et ergonomiques garantissent une bonne prise en main et un grand confort.
Coupez le câble à une longueur appropriée et placez-le dans le trou de dénudage
Enlevez la gaine du câble
Triez les câbles réseau selon les normes T568A ou T568B
Installez la fiche modulaire
Placez la tête de cristal dans le siège de pression correspondant
Terminé
Son design tout-en-un en fait un outil adapté à divers types d'applications telles que les lignes de réseau, systèmes de surveillance, bricolage, installations de télécommunications, etc.
Outil de Dénudage de Fil Tout-en-Un Pro'sKit®
La pince de sertissage est un outil compact utilisé par les techniciens de télécommunication et réseau. Cette pince est utilisée pour sertir, dénuder et couper les câbles à fiches modulaires 6P/8P en cas de besoin immédiat.
Il vous permet de retirer la gaine extérieure protectrice des câbles de réseau et facilite les opérations de maintenance des réseaux de fibres optiques.
Lame en Acier SK5
La lame SK5 n'est pas facile à déformer, la coupe est plus précise.
Conception à Cliquet
Le mécanisme d'économie de force à cliquet offre une Expérience de Sertissage sans fatigue.
Poignées Antidérapantes
Les poignées antidérapantes et ergonomiques garantissent une bonne prise en main et un grand confort.
Coupez le câble à une longueur appropriée et placez-le dans le trou de dénudage
Enlevez la gaine du câble
Triez les câbles réseau selon les normes T568A ou T568B
Installez la fiche modulaire
Placez la tête de cristal dans le siège de pression correspondant
Terminé
Son design tout-en-un en fait un outil adapté à divers types d'applications telles que les lignes de réseau, systèmes de surveillance, bricolage, installations de télécommunications, etc.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
8,90 € HT
10,68 € TTC