Ce panneau de brassage FHU 24 ports est doté d'un système complet de coupleurs SC duplex, pouvant être facilement installé dans n'importe quel rack ou boîtier 19" standard pour les interconnexions LAN ou les connexions croisées. Il peut être utilisé pour le câblage des centres de données, les applications EMI/RFI élevées, Telco CO et MAN, etc.
La série FHU est conçue pour les connexions où un déploiement rapide et une maintenance simple sont essentiels.