Le haut-parleur SP650 est équipé de 4 microphones intelligents qui assurent une communication à distance confortable, idéale pour les conférences téléphoniques à la maison et au bureau. Il prend en charge la mise en cascade à 5 niveaux par le biais de câbles réseau et est idéal pour les pièces de taille moyenne et grande.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Haut-parleur USB SP650 pour la Maison et le Bureau, Suppression du Bruit, avec 4 Microphones, Support de la Guirlande
SP650 Haut-parleur USB pour la maison et le bureau, suppression du bruit, avec 4 microphones
(66.1 x 115 x 120mm)
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Tenez des conversations entièrement naturelles via haut-parleur, car les deux côtés de la conversation sont transmis en même temps, ce qui permet aux conversations de se dérouler comme elles le font en personne.
En connectant cinq SP650 dans une structure en série,jusqu’à 20 personnes peuvent profiter d’une conférence décente. Chaque participant peut parler librement et entendre clairement un autre côté de la conférence téléphonique.
Un haut-parleur USB qui fonctionne avec tous les principaux services de conférence en ligne tels que Microsoft Teams, Skype, Zoom, etc.
SP650 Haut-parleur USB pour la maison et le bureau, suppression du bruit, avec 4 microphones
Le haut-parleur SP650 est équipé de 4 microphones intelligents qui assurent une communication à distance confortable, idéale pour les conférences téléphoniques à la maison et au bureau. Il prend en charge la mise en cascade à 5 niveaux par le biais de câbles réseau et est idéal pour les pièces de taille moyenne et grande.
(66.1 x 115 x 120mm)
Tenez des conversations entièrement naturelles via haut-parleur, car les deux côtés de la conversation sont transmis en même temps, ce qui permet aux conversations de se dérouler comme elles le font en personne.
En connectant cinq SP650 dans une structure en série,jusqu’à 20 personnes peuvent profiter d’une conférence décente. Chaque participant peut parler librement et entendre clairement un autre côté de la conférence téléphonique.
Un haut-parleur USB qui fonctionne avec tous les principaux services de conférence en ligne tels que Microsoft Teams, Skype, Zoom, etc.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
279,00 € HT
334,80 € TTC