FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne QSFP-SR4-40G-I.
Cette image concerne QSFP-SR4-40G-I.
Cette image concerne QSFP-SR4-40G-I.
Cette image concerne QSFP-SR4-40G-I.
Cette image concerne QSFP-SR4-40G-I.
Cette image concerne QSFP-SR4-40G-I.
Cette image concerne QSFP-SR4-40G-I.
Cette image concerne QSFP-SR4-40G-I.
Cette image concerne QSFP-SR4-40G-I.
Cette image concerne QSFP-SR4-40G-I.

Netgear Compatible Module QSFP+ 40GBASE-SR4 850nm 150m DOM MTP/MPO-12 MMF Industriel

#168998
#168998

IDT ≤2.5W 4x 10G-SR MTP-12 MMF Industriel

79,00 € HT
FS P/N: QSFP-SR4-40G-I
94,80 € TTC
FS P/N: QSFP-SR4-40G-I
11 Vendus
4 Commentaires
2 Questions
6 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 15 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Netgear Compatible Module QSFP+ 40GBASE-SR4 (MMF, 850nm, 150m, MTP/MPO, DOM)

Le module QSFP+ adopte des connecteurs Mâles MTP/MPO 12 Fibres, permettant de relier jusqu'à 150m sur OM4 MMF (100m sur OM3). Il est entièrement conforme aux normes QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4 et breakout à la norme 4x 10GBASE-SR. L'interface 12C permet aussi les fonctions de diagnostiques digitaux, comme spécifié par QSFP+ MSA, qui donnent accès aux paramètres d'opération en temps réel. Avec ces caractéristiques, ce module facile à installer et remplaçable à chaud est idéal pour une variété d'applications telles que les centres de données, les réseaux de campus et de calcul, les interconnexions au sein et entre les switchs, routeurs, NIC et équipements de transmission.

Spécifications
Numéro de Référence
QSFP-SR4-40G-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP+
Débit de Données Max.
41.25Gbps (4x 10.3125Gbps)
Longueur d'Onde
850nm
Distance de Transfert Max.
150m@OM4/100m@OM3
Connecteur
Mâle MTP/MPO-12
Média
MMF
Type de Transmetteur
VCSEL
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-7.6~2.4dBm
Sensibilité du Récepteur
<-9.5dBm
Budget de Puissance
1.9dB
Surcharge du Récepteur
2.4dBm
Consommation d'Énergie
<1.5W
Rapport d'Extinction
>3dB
Hôte FEC
Supporté
Taux d'Erreurs Binaires (TEB)
1E-12
Plage de Température Industrielle
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Protocoles
IEEE 802.3ba, QSFP+ MSA, SFF-8436
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Solutions de Connectivité

Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits

Caractéristiques

Connectivité 40G pour les Centres de Données
Doté d'une faible puissance, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP+ constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 40G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
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
Test de Température
-40~85°C
Spécifications

Netgear Compatible Module QSFP+ 40GBASE-SR4 (MMF, 850nm, 150m, MTP/MPO, DOM)

Le module QSFP+ adopte des connecteurs Mâles MTP/MPO 12 Fibres, permettant de relier jusqu'à 150m sur OM4 MMF (100m sur OM3). Il est entièrement conforme aux normes QSFP+ MSA, IEEE 802.3ba 40GBASE-SR4 et breakout à la norme 4x 10GBASE-SR. L'interface 12C permet aussi les fonctions de diagnostiques digitaux, comme spécifié par QSFP+ MSA, qui donnent accès aux paramètres d'opération en temps réel. Avec ces caractéristiques, ce module facile à installer et remplaçable à chaud est idéal pour une variété d'applications telles que les centres de données, les réseaux de campus et de calcul, les interconnexions au sein et entre les switchs, routeurs, NIC et équipements de transmission.

Spécifications
Numéro de Référence
QSFP-SR4-40G-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP+
Débit de Données Max.
41.25Gbps (4x 10.3125Gbps)
Longueur d'Onde
850nm
Distance de Transfert Max.
150m@OM4/100m@OM3
Connecteur
Mâle MTP/MPO-12
Média
MMF
Type de Transmetteur
VCSEL
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-7.6~2.4dBm
Sensibilité du Récepteur
<-9.5dBm
Budget de Puissance
1.9dB
Surcharge du Récepteur
2.4dBm
Consommation d'Énergie
<1.5W
Rapport d'Extinction
>3dB
Hôte FEC
Supporté
Taux d'Erreurs Binaires (TEB)
1E-12
Plage de Température Industrielle
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Protocoles
IEEE 802.3ba, QSFP+ MSA, SFF-8436
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits
Caractéristiques
Connectivité 40G pour les Centres de Données
Doté d'une faible puissance, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP+ constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 40G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
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
Test de Température
-40~85°C

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

79,00 € HT

94,80 € TTC

6 en Entrepôt International