Le boîtier de distribution de fibre optique intérieure de la série ODF est utilisé dans la liaison d’accès terminal du système FTTH. Il s’agit d’un dispositif qui épissure, distribue et divise les fibres optiques et assure la protection et la gestion des fibres optiques. La série ODF est un châssis de montage en rack standard de 19 pouces avec fusion de fibre optique intégrée avec un boîtier d’unité. Ils sont faciles à installer et à utiliser, flexibles et peuvent ajuster la position par les oreilles de montage pour répondre aux exigences d’installation avant, intermédiaire et d’extrémité,idéaux pour les applications de déploiement ODN sous le réseau POL.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Panneau de Distribution Optique en Rack 2U à 48 Fibres OS2 Monomode, 24 x LC UPC Duplex Adaptateur (Bleu)
Panneau de Distribution Optique en Rack 2U à 48 Fibres OS2 Monomode, 24 x LC UPC Duplex Adaptateur (Bleu)
La coque extérieure est fabriquée en tôle de haute qualité avec une bonne résistance mécanique. Le module de soudage intégré peut être retiré pour fonctionner et la gestion est rapide.
Le rack d’installation de l’armoire standard de 19'' est équipé d’un boîtier d’unité intégré pour la fusion et la distribution de fibres optiques, avec une connexion de fibre optique sûre et fiable.
Ports Numérotés
L’étiquette de numérotation personnalisée permet d’identifier rapidement et facilement les lignes de câble
Câble d’Entrée Latérale
L’entrée de câble des deux côtés peut être librement ajustée pour une utilisation facile
Câblage Raisonnable
Les spécifications d’acheminement des fibres optiques gardent les câbles propres et efficaces
R***n
Singapore
C***n
Belarus