FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne QSFP-CWDM4-100G.
01:06
Cette image concerne QSFP-CWDM4-100G.
Cette image concerne QSFP-CWDM4-100G.
Cette image concerne QSFP-CWDM4-100G.
Cette image concerne QSFP-CWDM4-100G.
Cette image concerne QSFP-CWDM4-100G.
Cette image concerne QSFP-CWDM4-100G.
Cette image concerne QSFP-CWDM4-100G.
Cette image concerne QSFP-CWDM4-100G.
Cette image concerne QSFP-CWDM4-100G.
Cette image concerne QSFP-CWDM4-100G.
Cette image concerne QSFP-CWDM4-100G.

Intel Compatible Module QSFP28 100GBASE-CWDM4 1310nm 2km DOM LC Duplex SMF

#167798
#167798

Macom Oclaro DML ≤3.5W Duplex LC SMF

189,00 € HT
FS P/N: QSFP-CWDM4-100G
226,80 € TTC
FS P/N: QSFP-CWDM4-100G
44 Vendus
73 Commentaires
16 Questions
1084 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 29 avr., 2024
5744 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 10 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Intel Compatible Module QSFP28 100GBASE-CWDM4 (SMF, 1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm, 2km, LC, DOM)

Le Module QSFP28 100GBASE-CWDM4 est conçu pour être utilisé pour un débit Ethernet 100GBASE jusqu'à 2km sur une fibre monomode (SMF). Le signal Ethernet 100 Gigabit est transporté sur quatre longueurs d'onde à 1271, 1291, 1311 et 1331 nm. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm, 100G CWDM4 MSA, SFF-8665, SFF-8636 et ITU-T G.694.2. Grâce à ces caractéristiques, il peut être utilisé dans diverses applications, telles que les centres de données, les réseaux de calcul à haute performance, les applications des couches centrales et de distribution des entreprises.

Remarque : les deux émetteurs-récepteurs à languette sont expédiés de manière aléatoire en raison de lots différents. La qualité est la même.

Spécifications
Numéro de Référence
QSFP-CWDM4-100G
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Débit de Données Maxi.
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longueur d'Onde
1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm
Distance de Transfert Maxi.
2km
Connecteur
LC Duplex
Média
SMF
Type de Transmetteur
4 x CWDM DML (DFB)
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-6.5~2.5dBm
Sensibilité du Récepteur
< -11.5dBm
Budget de Puissance
5dB
Surcharge du Récepteur
2.5dBm
Consommation d'Énergie
≤ 3.5W
Rapport d'Extinction
> 3.5dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR (Récupération d'Horloge et de Données)
TX & RX CDR Intégré
Fonction FEC
Supporté
Protocoles
IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm, 100G CWDM4 MSA, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636
Garantie
5 Ans
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Solutions de Connectivité

Voir plus
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits
Scénario 3
Voir les produits

Caractéristiques

Connectivité 100G pour les Centres de Données
Doté d'une faible puissance de 3.5W, d'une haute densité et d'un haut débit, l'émetteur-récepteur QSFP28 constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 100G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
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
Test de Température
0~70°C
Longueur d'Onde Centrale
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connecteur
LC Duplex
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 des 12 Fibres Utilisées)
LC Duplex
LC Duplex
Distance de Transfert (Maxi.)
2km (avec FEC Hôte)
2km (avec FEC Hôte)
2km
2km (avec FEC Hôte)
Type de Câble
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulation
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
PAM4
Type de Transmetteur
4x CWDM DML (DFB)
DFB
DFB
EML
Puce
Puce Macom
Puce Macom
Puce Macom
Puce Broadcom
Plage de Température
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
0 ~ 70°C
Application
Centre de Données
100GBASE Ethernet
Centre de Données
100GBASE Ethernet
100G vers 4x25G Breakout
Centre de Données
100GBASE Ethernet
Centre de Données
100GBASE Ethernet
100G vers 4x25G Breakout
Spécifications

Intel Compatible Module QSFP28 100GBASE-CWDM4 (SMF, 1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm, 2km, LC, DOM)

Le Module QSFP28 100GBASE-CWDM4 est conçu pour être utilisé pour un débit Ethernet 100GBASE jusqu'à 2km sur une fibre monomode (SMF). Le signal Ethernet 100 Gigabit est transporté sur quatre longueurs d'onde à 1271, 1291, 1311 et 1331 nm. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm, 100G CWDM4 MSA, SFF-8665, SFF-8636 et ITU-T G.694.2. Grâce à ces caractéristiques, il peut être utilisé dans diverses applications, telles que les centres de données, les réseaux de calcul à haute performance, les applications des couches centrales et de distribution des entreprises.

Remarque : les deux émetteurs-récepteurs à languette sont expédiés de manière aléatoire en raison de lots différents. La qualité est la même.

Spécifications
Numéro de Référence
QSFP-CWDM4-100G
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP28
Débit de Données Maxi.
103.125Gbps (4x 25.78Gbps)
Longueur d'Onde
1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm
Distance de Transfert Maxi.
2km
Connecteur
LC Duplex
Média
SMF
Type de Transmetteur
4 x CWDM DML (DFB)
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-6.5~2.5dBm
Sensibilité du Récepteur
< -11.5dBm
Budget de Puissance
5dB
Surcharge du Récepteur
2.5dBm
Consommation d'Énergie
≤ 3.5W
Rapport d'Extinction
> 3.5dB
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
CDR (Récupération d'Horloge et de Données)
TX & RX CDR Intégré
Fonction FEC
Supporté
Protocoles
IEEE 802.3ba, IEEE 802.3bm, 100G CWDM4 MSA, QSFP28 MSA, SFF-8665, SFF-8636
Garantie
5 Ans
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Voir plus
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits
Scénario 3
Voir les produits
Caractéristiques
Connectivité 100G pour les Centres de Données
Doté d'une faible puissance de 3.5W, d'une haute densité et d'un haut débit, l'émetteur-récepteur QSFP28 constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 100G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité dans l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
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
Test de Température
0~70°C
Longueur d'Onde Centrale
1310nm
1310nm
1310nm
1310nm
Connecteur
LC Duplex
MTP/MPO-8
MTP/MPO-12 (8 des 12 Fibres Utilisées)
LC Duplex
LC Duplex
Distance de Transfert (Maxi.)
2km (avec FEC Hôte)
2km (avec FEC Hôte)
2km
2km (avec FEC Hôte)
Type de Câble
SMF
SMF
SMF
SMF
Modulation
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
4x 25G NRZ
PAM4
Type de Transmetteur
4x CWDM DML (DFB)
DFB
DFB
EML
Puce
Puce Macom
Puce Macom
Puce Macom
Puce Broadcom
Plage de Température
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
-40 ~ 85°C (IND)
0 ~ 70°C
Application
Centre de Données
100GBASE Ethernet
Centre de Données
100GBASE Ethernet
100G vers 4x25G Breakout
Centre de Données
100GBASE Ethernet
Centre de Données
100GBASE Ethernet
100G vers 4x25G Breakout

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

189,00 € HT

226,80 € TTC

1084 en Entrepôt en Allemagne
5744 en Entrepôt International