Les modules d'alimentation DC remplaçables à chaud U1D-D10800-DRB sont conçus pour être compatibles avec les switchs Ethernet N5860-48SC, N8560-48BC, N8560-32C et S5860-48SC. Ils peuvent être remplacés à chaud sans interruption du système, ce qui offre une solution simple et peu coûteuse au problème de la défaillance de l'alimentation interne d'un switch Ethernet.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Module d'Alimentation DC 800W Enfichable à Chaud, pour Modèles N5860-48SC, N8560-48BC, N8560-32C
Module d'Alimentation DC 800W Enfichable à Chaud, pour Modèles N5860-48SC, N8560-48BC, N8560-32C, S5860-48SC
Caractéristiques
Les modules d'alimentation DC 1+1 remplaçables à chaud permettent aux utilisateurs de les installer sans mettre le switch hors tension ni perturber la fonction de commutation.
Module d'Alimentation DC 800W Enfichable à Chaud, pour Modèles N5860-48SC, N8560-48BC, N8560-32C, S5860-48SC
Les modules d'alimentation DC remplaçables à chaud U1D-D10800-DRB sont conçus pour être compatibles avec les switchs Ethernet N5860-48SC, N8560-48BC, N8560-32C et S5860-48SC. Ils peuvent être remplacés à chaud sans interruption du système, ce qui offre une solution simple et peu coûteuse au problème de la défaillance de l'alimentation interne d'un switch Ethernet.
Les modules d'alimentation DC 1+1 remplaçables à chaud permettent aux utilisateurs de les installer sans mettre le switch hors tension ni perturber la fonction de commutation.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
569,00 € HT
682,80 € TTC