Le module QSFP+ est conçu pour être utilisé avec un débit d'Ethernet 40GBASE jusqu'à 10km sur la fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1310nm via des connecteurs LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8436 QSFP+ MSA et RoHS. Des fonctions de diagnostic numérique sont également disponibles via l'interface I2C, comme spécifié par la norme QSFP+ MSA, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud peut être utilisé dans diverses applications, telles que les centres de données, les réseaux de calcul à haute performance, les applications des couches centrales et de distribution des entreprises.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Dell Compatible Module Industriel QSFP+ 40GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF
Dell Compatible Module Industriel QSFP+ 40GBASE-LR4 (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Dell Compatible Module Industriel QSFP+ 40GBASE-LR4 (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Le module QSFP+ est conçu pour être utilisé avec un débit d'Ethernet 40GBASE jusqu'à 10km sur la fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1310nm via des connecteurs LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8436 QSFP+ MSA et RoHS. Des fonctions de diagnostic numérique sont également disponibles via l'interface I2C, comme spécifié par la norme QSFP+ MSA, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud peut être utilisé dans diverses applications, telles que les centres de données, les réseaux de calcul à haute performance, les applications des couches centrales et de distribution des entreprises.
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
369,00 € HT
442,80 € TTC