FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France (Français / € EUR)
Contactez-Nous

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne QSFP-LR4-40G-I.
Cette image concerne QSFP-LR4-40G-I.
Cette image concerne QSFP-LR4-40G-I.
Cette image concerne QSFP-LR4-40G-I.
Cette image concerne QSFP-LR4-40G-I.
Cette image concerne QSFP-LR4-40G-I.
Cette image concerne QSFP-LR4-40G-I.
Cette image concerne QSFP-LR4-40G-I.
Cette image concerne QSFP-LR4-40G-I.
Cette image concerne QSFP-LR4-40G-I.

Arista Compatible Module Industriel QSFP+ 40GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF

#162057
#162057

Macom ≤3.5W Duplex LC SMF Industriel

369,00 € HT
FS P/N: QSFP-LR4-40G-I
442,80 € TTC
FS P/N: QSFP-LR4-40G-I
0 Vendu
8 Commentaires
5 Questions
44 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 09 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Support de Test
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Arista Compatible Module Industriel QSFP+ 40GBASE-LR4 (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)

Le module QSFP+ est conçu pour être utilisé avec un débit d'Ethernet 40GBASE jusqu'à 10km sur la fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1310nm via des connecteurs LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8436 QSFP+ MSA et RoHS. Des fonctions de diagnostic numérique sont également disponibles via l'interface I2C, comme spécifié par la norme QSFP+ MSA, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud peut être utilisé dans diverses applications, telles que les centres de données, les réseaux de calcul à haute performance, les applications des couches centrales et de distribution des entreprises.

Spécifications
Numéro de Référence
QSFP-LR4-40G-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP+
Débit de Données Max.
41.25Gbps (4x 10.3125Gbps)
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
10km
Connecteur
LC Duplex
Média
SMF
Type de Transmetteur
DFB CWDM
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-7~2.3dBm
Sensibilité du Récepteur
< -13.7dBm
Budget de Puissance
6.7dB
Surcharge du Récepteur
2.3dBm
Consommation d'Énergie
≤ 2.5W
Rapport d'Extinction
>3.5dB
Hôte FEC
Supporté
Taux d'Erreurs Binaires (TEB)
1E-12
Plage de Température Industrielle
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Protocoles
QSFP+ MSA, SFF-8436, IEEE 802.3ba
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Solutions de Connectivité

Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits

Caractéristiques

Connectivité 40G pour les Centres de Données
Doté d'une faible puissance, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP+ constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 40G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
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
Test de Température
-40~85°C
Spécifications

Arista Compatible Module Industriel QSFP+ 40GBASE-LR4 (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)

Le module QSFP+ est conçu pour être utilisé avec un débit d'Ethernet 40GBASE jusqu'à 10km sur la fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1310nm via des connecteurs LC duplex. Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8436 QSFP+ MSA et RoHS. Des fonctions de diagnostic numérique sont également disponibles via l'interface I2C, comme spécifié par la norme QSFP+ MSA, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud peut être utilisé dans diverses applications, telles que les centres de données, les réseaux de calcul à haute performance, les applications des couches centrales et de distribution des entreprises.

Spécifications
Numéro de Référence
QSFP-LR4-40G-I
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP+
Débit de Données Max.
41.25Gbps (4x 10.3125Gbps)
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
10km
Connecteur
LC Duplex
Média
SMF
Type de Transmetteur
DFB CWDM
Type de Récepteur
PIN
Puissance d'Émission
-7~2.3dBm
Sensibilité du Récepteur
< -13.7dBm
Budget de Puissance
6.7dB
Surcharge du Récepteur
2.3dBm
Consommation d'Énergie
≤ 2.5W
Rapport d'Extinction
>3.5dB
Hôte FEC
Supporté
Taux d'Erreurs Binaires (TEB)
1E-12
Plage de Température Industrielle
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Protocoles
QSFP+ MSA, SFF-8436, IEEE 802.3ba
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits
Caractéristiques
Connectivité 40G pour les Centres de Données
Doté d'une faible puissance, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP+ constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 40G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
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
Test de Température
-40~85°C

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

369,00 € HT

442,80 € TTC

44 en Entrepôt International