Le prolongateur HDMI 4K@30Hz délivre des signaux vidéo HDMI UHD, USB2.0, clavier, souris et audio stéréo jusqu'à un bureau distant via un câble à fibre optique ou un câble Cat5e. Un kit complet de 4KHDMIUFR comprenant un émetteur et un récepteur. L'émetteur est connecté à un ordinateur ou un serveur, et le récepteur est connecté à un écran, un clavier, une souris, un lecteur audio ou tout autre périphérique USB. Le 4KHDMIUFR prend en charge la transmission du signal sur un câble à fibre optique monomode ou multimode, ou un câble Cat5e. La distance maximale de transmission sur fibre monomode est de 10 km. La distance maximale de transmission sur fibre monomode est de 10 km. Quant à la transmission sur fibre multimode, la distance peut atteindre 300 m. Si l'appareil est connecté avec un câble Cat5e, la distance de transmission peut atteindre 100m. Il prend en charge la transmission de signaux HDMI de haute qualité à 1 canal et possède un large éventail d'applications.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Kit d'Extendeur KVM HDMI 4K USB2,0 avec Audio et HDCP via Module SFP+ SMF pour 10km ou Câble Cat5e pour 100m
Kit d'Extendeur KVM HDMI 3840*2160@30Hz via Module SFP+ SMF pour 10km ou Câble Cat5e pour 100m
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Le revêtement en Alufer à haute résistance avec ventilations, protège l'intérieur et assure un excellent refroidissement, tout en améliorant la durabilité pour des performances fiables et une longue durée de vie.
Il offre une vidéo de haute qualité avec une reproduction précise des couleurs et une grande netteté, même pour les transmissions sur de longues distances.
Il est idéal pour un large éventail d'applications nécessitant une transmission longue distance de contenu haute résolution. Installation plug-in-play, aucune installation de logiciel ou configuration matérielle n'est requise.
Kit d'Extendeur KVM HDMI 3840*2160@30Hz via Module SFP+ SMF pour 10km ou Câble Cat5e pour 100m
Le prolongateur HDMI 4K@30Hz délivre des signaux vidéo HDMI UHD, USB2.0, clavier, souris et audio stéréo jusqu'à un bureau distant via un câble à fibre optique ou un câble Cat5e. Un kit complet de 4KHDMIUFR comprenant un émetteur et un récepteur. L'émetteur est connecté à un ordinateur ou un serveur, et le récepteur est connecté à un écran, un clavier, une souris, un lecteur audio ou tout autre périphérique USB. Le 4KHDMIUFR prend en charge la transmission du signal sur un câble à fibre optique monomode ou multimode, ou un câble Cat5e. La distance maximale de transmission sur fibre monomode est de 10 km. La distance maximale de transmission sur fibre monomode est de 10 km. Quant à la transmission sur fibre multimode, la distance peut atteindre 300 m. Si l'appareil est connecté avec un câble Cat5e, la distance de transmission peut atteindre 100m. Il prend en charge la transmission de signaux HDMI de haute qualité à 1 canal et possède un large éventail d'applications.
Le revêtement en Alufer à haute résistance avec ventilations, protège l'intérieur et assure un excellent refroidissement, tout en améliorant la durabilité pour des performances fiables et une longue durée de vie.
Il offre une vidéo de haute qualité avec une reproduction précise des couleurs et une grande netteté, même pour les transmissions sur de longues distances.
Il est idéal pour un large éventail d'applications nécessitant une transmission longue distance de contenu haute résolution. Installation plug-in-play, aucune installation de logiciel ou configuration matérielle n'est requise.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
450,00 € HT
540,00 € TTC