FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne S2805S-24TF.
01:09
Cette image concerne S2805S-24TF.
Cette image concerne S2805S-24TF.
Cette image concerne S2805S-24TF.
Cette image concerne S2805S-24TF.
Cette image concerne S2805S-24TF.
Cette image concerne S2805S-24TF.
Cette image concerne S2805S-24TF.
Cette image concerne S2805S-24TF.
Cette image concerne S2805S-24TF.
Cette image concerne S2805S-24TF.
Cette image concerne S2805S-24TF.
Cette image concerne S2805S-24TF.
Cette image concerne S2805S-24TF.

Switch Gigabit Ethernet L2 Manageable à 24 Ports, 24x 10/100/1000M Gigabit RJ45 et 4x Uplinks SFP 1Gb, S2805S-24TF

#156907
#156907

Realtek RTL8382M LACP DHCP Bureau/Mur/Montage en Rack

159,00 € HT
FS P/N: S2805S-24TF
190,80 € TTC
FS P/N: S2805S-24TF
478 Vendus
4 Commentaires
21 Questions
14 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 20 mai, 2024
12 en Transit, Récemment Arrivée Prévue pour le 29 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 2 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Switch Manageable Gigabit Ethernet L2 à 24 Ports, 24x 10/100/1000M Gigabit RJ45 et 4x Uplinks SFP 1Gb, Sans Ventilateur, S2805S-24TF

Le switch S2805S-24TF constitue une solution compacte et rentable pour les réseaux domestiques et les petites entreprises. Utilisant un matériel haute performance et la plateforme FSOS, il prend en charge des fonctions telles que ACL, DHCP, QoS, IGMP, LACP, etc. Son mode de gestion simple et son installation flexible répondent aux exigences de nombreux scénarios. Ce switch intègre des fonctions L2 améliorées telles que VLAN 802.1Q et VLAN basé sur le port, QoS, IGMP Snooping, agrégation de liens LACP, routage statique, etc. Il satisfait aux exigences de nombreux scénarios au sein des PME.

Spécifications
Ports
24 x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4 x 1G SFP
Puce de Switch
RTL8382M
Capacité de Commutation
56G
Adresse MAC
8K
Taux de Transfert
41.66Mbps
Gamme d'Entrées
100-240VAC, 50/60Hz
Tampon de Paquet
4.1MB
Gestion
SNMP/RMON/Telnet
Mémoire Flash
16MB
Température de Fonctionnement
0 ~ 45°C (32 ~ 113°F)
SDRAM
128MB
MTBF
> 200 000 Heures
Trames Jumbo
9 216
Humidité de Fonctionnement
10-90% (sans condensation)
Options de Montage
Montage sur Bureau, Mur et Rack
Consommation d'Énergie Max.
20W
Dimensions (H x L x P)
1.73'' x 17.32'' x 8.19''(44 x 440 x 208mm)
Remarque: Le câble d'alimentation de défaut est de norme Européenne. Si vous avez besoin de câbles d'alimentation d'une autre norme, veuillez l'indiquer dans la commande ou contacter votre responsable de compte.

Avantages Principaux

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Créez une Expérience de Réseau de Bureau Minimaliste
L’architecture simplifiée à deux couches vous permet de déployer et de gérer facilement des réseaux à grande vitesse.
Design Compact pour Créer le Bureau de vos Rêves

Le design compact est parfait pour un déploiement de réseau flexible et offre davantage d'options pour mettre en place un bureau de rêve.

Caractéristiques L2 Améliorées pour les Réseaux de PME

Ce switch de couche 2 aux fonctionnalités complètes est doté d'une interface graphique Web simple, qui répond aux besoins des PME en pleine croissance.

Conception sans Ventilateur pour les Environnements de Travail Sensibles au Bruit

Élargissez votre réseau sans perturber le calme de votre bureau.

QoS (Qualité de Service) pour un Meilleur Contrôle du Trafic
Fournit différentes priorités à différentes applications, utilisateurs ou flux de données pour réduire la perte de paquets, la latence et la gigue sur un réseau.
Le trafic incontrôlé entraîne la congestion du réseau et la perte de paquets
Classifier et hiérarchiser le trafic pour une efficacité optimale
Ports RJ45
24x 10/100/1000BASE-T
24x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
Ports SFP
4x 1G SFP
4x 1G SFP
2x 1G SFP
2x 1G SFP
Ports PoE
24x PoE+
8x PoE+
8x PoE+
Budget PoE
220W
65W
140W
Couche de Gestion
L2
L2+
L2+
L2+
L2
Ventilateur
Sans Ventilateur
1 Intégré
Sans Ventilateur
Sans Ventilateur
1 Intégré
VLAN, QoS, LACP, IGMP, ACL, DHCP, Routage Statique, DDoS Protection
yesyesyesyesyes
Spécifications

Switch Manageable Gigabit Ethernet L2 à 24 Ports, 24x 10/100/1000M Gigabit RJ45 et 4x Uplinks SFP 1Gb, Sans Ventilateur, S2805S-24TF

Le switch S2805S-24TF constitue une solution compacte et rentable pour les réseaux domestiques et les petites entreprises. Utilisant un matériel haute performance et la plateforme FSOS, il prend en charge des fonctions telles que ACL, DHCP, QoS, IGMP, LACP, etc. Son mode de gestion simple et son installation flexible répondent aux exigences de nombreux scénarios. Ce switch intègre des fonctions L2 améliorées telles que VLAN 802.1Q et VLAN basé sur le port, QoS, IGMP Snooping, agrégation de liens LACP, routage statique, etc. Il satisfait aux exigences de nombreux scénarios au sein des PME.

Spécifications
Ports
24 x 10/100/1000BASE-T RJ45 | 4 x 1G SFP
Puce de Switch
RTL8382M
Capacité de Commutation
56G
Adresse MAC
8K
Taux de Transfert
41.66Mbps
Gamme d'Entrées
100-240VAC, 50/60Hz
Tampon de Paquet
4.1MB
Gestion
SNMP/RMON/Telnet
Mémoire Flash
16MB
Température de Fonctionnement
0 ~ 45°C (32 ~ 113°F)
SDRAM
128MB
MTBF
> 200 000 Heures
Trames Jumbo
9 216
Humidité de Fonctionnement
10-90% (sans condensation)
Options de Montage
Montage sur Bureau, Mur et Rack
Consommation d'Énergie Max.
20W
Dimensions (H x L x P)
1.73'' x 17.32'' x 8.19''(44 x 440 x 208mm)
Remarque: Le câble d'alimentation de défaut est de norme Européenne. Si vous avez besoin de câbles d'alimentation d'une autre norme, veuillez l'indiquer dans la commande ou contacter votre responsable de compte.

Avantages Principaux

Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
Créez une Expérience de Réseau de Bureau Minimaliste
L’architecture simplifiée à deux couches vous permet de déployer et de gérer facilement des réseaux à grande vitesse.
Design Compact pour Créer le Bureau de vos Rêves

Le design compact est parfait pour un déploiement de réseau flexible et offre davantage d'options pour mettre en place un bureau de rêve.

Caractéristiques L2 Améliorées pour les Réseaux de PME

Ce switch de couche 2 aux fonctionnalités complètes est doté d'une interface graphique Web simple, qui répond aux besoins des PME en pleine croissance.

Conception sans Ventilateur pour les Environnements de Travail Sensibles au Bruit

Élargissez votre réseau sans perturber le calme de votre bureau.

QoS (Qualité de Service) pour un Meilleur Contrôle du Trafic
Fournit différentes priorités à différentes applications, utilisateurs ou flux de données pour réduire la perte de paquets, la latence et la gigue sur un réseau.
Le trafic incontrôlé entraîne la congestion du réseau et la perte de paquets
Classifier et hiérarchiser le trafic pour une efficacité optimale
Ports RJ45
24x 10/100/1000BASE-T
24x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
8x 10/100/1000BASE-T
Ports SFP
4x 1G SFP
4x 1G SFP
2x 1G SFP
2x 1G SFP
Ports PoE
24x PoE+
8x PoE+
8x PoE+
Budget PoE
220W
65W
140W
Couche de Gestion
L2
L2+
L2+
L2+
L2
Ventilateur
Sans Ventilateur
1 Intégré
Sans Ventilateur
Sans Ventilateur
1 Intégré
VLAN, QoS, LACP, IGMP, ACL, DHCP, Routage Statique, DDoS Protection
yesyesyesyesyes

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

159,00 € HT

190,80 € TTC

14 en Entrepôt International