Z-Lock est un cordon d'alimentation à double verrouillage dont le design est breveté et constitue le seul cordon d'alimentation à verrouillage universel qui verrouille les deux extrémités. Ce cordon unique se branche facilement, grâce à une technologie de verrouillage qui ne nécessite ni clips ni matériel auxiliaire. Il verrouille les connexions en place aux deux extrémités du cordon, sécurisant ainsi la ligne d'alimentation et éliminant les déconnexions accidentelles.. Comme aucune fiche ou prise propriétaire n'est requise aux deux extrémités de la connexion, il est universellement compatible avec les équipements standard utilisés dans les équipements informatiques et les PDU.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Câble d'Alimentation à Double Verrouillage Z-Lock (IEC320 C14 vers IEC320 C13) 2ft (0,6m) 14AWG 250V/15A, Noir
Cordon d'Alimentation à Double Verrouillage Z-Lock (IEC320 C14 vers IEC320 C13) 2ft (0,6m) 14AWG 250V/15A, Noir
Solutions de Connectivité
Cordon d'Alimentation à Double Verrouillage Z-Lock (IEC320 C14 vers IEC320 C13) 2ft (0,6m) 14AWG 250V/15A, Noir
Z-Lock est un cordon d'alimentation à double verrouillage dont le design est breveté et constitue le seul cordon d'alimentation à verrouillage universel qui verrouille les deux extrémités. Ce cordon unique se branche facilement, grâce à une technologie de verrouillage qui ne nécessite ni clips ni matériel auxiliaire. Il verrouille les connexions en place aux deux extrémités du cordon, sécurisant ainsi la ligne d'alimentation et éliminant les déconnexions accidentelles.. Comme aucune fiche ou prise propriétaire n'est requise aux deux extrémités de la connexion, il est universellement compatible avec les équipements standard utilisés dans les équipements informatiques et les PDU.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
14,00 € HT
16,80 € TTC