L'assemblage de câble compatible Arista Networks est conçu pour répondre aux exigences de haute densité des configurations de connecteurs standard et combo. Les solutions enfichables QSFP-DD permettent une transmission 400G. Il est entièrement conforme aux normes SFF-8679, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj, et IEEE802.3cd.
Les assemblages de câbles QSFP-DD vers 8xSFP56 sont des solutions d'interconnexion hautes performances, à large bande passante et rentables qui prennent en charge les applications standard 400G avec différents débits de données.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
3m (10ft) Arista Networks CAB-D-8S-400G-3M Compatible Câble Breakout à Attache Directe en Cuivre Passif QSFP-DD 400G vers 8x SFP56 50G
Arista Networks CAB-D-8S-400G-3M Compatible Câble Breakout DAC QSFP-DD 400G vers 8xSFP56 50G (3 mètres, Passif, QSFP-DD vers 8 SFP56, 28AWG)
Solutions de Connectivité
Arista Networks CAB-D-8S-400G-3M Compatible Câble Breakout DAC QSFP-DD 400G vers 8xSFP56 50G (3 mètres, Passif, QSFP-DD vers 8 SFP56, 28AWG)
L'assemblage de câble compatible Arista Networks est conçu pour répondre aux exigences de haute densité des configurations de connecteurs standard et combo. Les solutions enfichables QSFP-DD permettent une transmission 400G. Il est entièrement conforme aux normes SFF-8679, QSFP-DD MSA, IEEE802.3bj, et IEEE802.3cd.
Les assemblages de câbles QSFP-DD vers 8xSFP56 sont des solutions d'interconnexion hautes performances, à large bande passante et rentables qui prennent en charge les applications standard 400G avec différents débits de données.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
359,00 € HT
430,80 € TTC