FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne OMD08.
Cette image concerne OMD08.
Cette image concerne OMD08.
Cette image concerne OMD08.
Cette image concerne OMD08.
Cette image concerne OMD08.
Cette image concerne OMD08.
Cette image concerne OMD08.

Personnalisation de Mux Demux DWDM à 8 Canaux Double Fibre Actif 100GHz, LC/UPC, Module Plug-in NX N40

#153141
#153141

Module NX N40 Plug-in

1.158,00 € HT
FS P/N: OMD08
1.389,60 € TTC
FS P/N: OMD08
2 Vendus
6 Commentaires
1 Question
Canal de Grille :
1529.55-1535.04nm
Disponible pour les commandes en attente, Arrivée Prévue pour le 13 sept., 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Conception de Solution
Garantie de 2 Ans
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Personnalisation de Mux Demux DWDM 8 Canaux Double Fibre Actif, NX N40 Module Plug-in

Le Mux Demux DWDM à 8 canaux de la série NX N40 est un dispositif DWDM actif autonome à haute densité, faible perte et autonome basé sur la technologie AAWG (Athermal Arrayed Waveguide Grating). Conformément à la grille ITU-T G.694.1 100GHz, il maximise la capacité de la bande C.


La série NX N40 fournit des solutions flexibles et à grande vitesse, avec des avantages de haute densité et de haute capacité dans un boîtier modulaire. Cette solution prend en charge la gestion unifiée des cartes de la couche optique et de la couche électrique sur la base du SDN, permettant ainsi une configuration intégrée, une transmission hybride à taux multiples, une exploitation et une maintenance efficaces, et peut donc être utilisée pour la transmission à grande capacité dans toutes sortes de scénarios.

Spécifications
Longueur d'Onde
1528nm-1568nm
Espace entre les Canaux
100GHz
Précision de Longueur d'Onde Centrale
≤ ±0.1nm
Directivité
≥ 50dB
Perte d'Insertion
≤ 6.0dB
Perte de Retour
≥ 45dB
Uniformité de la Perte d'Insertion
≤ 2.4dB
Ondulation de Bande Passante
≤ 0.5dB
Dispersion de Mode de Polarisation
≤ 0.1ps
Perte Dépendante de Polarisation
≤ 0.2dB
Isolation de Canal
≥ 25dB
Technologie
AAWG (Plateau Plat)
Consommation d'Énergie
18W (Typique)
Gestion
SDN, WebUI
Bande Passante de Canal
±0.11nm
Température
Fonctionnement -5 ~ 45°C (23 ~ 113°F)
Stockage -40 ~ 70°C (14 ~ 158°F)
Dimensions (H x L x P)
1.52'' x 4.00'' x 14.11'' (38.5 x 101.5 x 358.5mm)
Boîtier
Module Enfichable (Occupe 1 rainure dans le châssis géré NX N40)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Transmission 400G avec 8CH Mux
Transmission 400G avec 8CH Mux
Voir les produits

Caractéristiques

Active 8 Canaux Mux Demux DWDM

Multiplexant jusqu'à 8 canaux dans un module enfichable, il s'applique aux réseaux DWDM métropolitains, régionaux et longue distance.

Maximisez votre Fibre avec le Réseau WDM

Une seule fibre peut être partagée pour plusieurs données ou services différents dans un réseau WDM. Elle maximise l'utilité de la fibre et génère des économies substantielles.

Mélange de Services Multiplexage à Tout Débit

Mélange flexible de 1G/10G/25G/40G/100G/200G Ethernet, 8G/16G FC, SAN, OTN, SDH/SONET et services vidéo natifs, il est transparent pour tout débit, tout service, multiplexage et mise à niveau.

Plate-forme Tout-en-Un, Adaptée aux Réseaux Métropolitains

La série NX N40 est adaptée à la couche de convergence et à la couche centrale du Réseau Métropolitain pour accéder aux services, en mettant en œuvre le déploiement rapide et flexible du réseau de transport.

Une Solution Personnalisée Adaptée à vos Besoins
Augmentation de la Capacité du Réseau
Jusqu'à 96 canaux DWDM à connecter simultanément sur un réseau de fibre noire
Comprend une nomenclature (BOM) pour répondre aux exigences du réseau à l'épreuve du temps
Soutien à la Segmentation et à la Configuration
Comprend la mise en place, le test et la configuration de l'ensemble du réseau
Spécifications

Personnalisation de Mux Demux DWDM 8 Canaux Double Fibre Actif, NX N40 Module Plug-in

Le Mux Demux DWDM à 8 canaux de la série NX N40 est un dispositif DWDM actif autonome à haute densité, faible perte et autonome basé sur la technologie AAWG (Athermal Arrayed Waveguide Grating). Conformément à la grille ITU-T G.694.1 100GHz, il maximise la capacité de la bande C.


La série NX N40 fournit des solutions flexibles et à grande vitesse, avec des avantages de haute densité et de haute capacité dans un boîtier modulaire. Cette solution prend en charge la gestion unifiée des cartes de la couche optique et de la couche électrique sur la base du SDN, permettant ainsi une configuration intégrée, une transmission hybride à taux multiples, une exploitation et une maintenance efficaces, et peut donc être utilisée pour la transmission à grande capacité dans toutes sortes de scénarios.

Spécifications
Longueur d'Onde
1528nm-1568nm
Espace entre les Canaux
100GHz
Précision de Longueur d'Onde Centrale
≤ ±0.1nm
Directivité
≥ 50dB
Perte d'Insertion
≤ 6.0dB
Perte de Retour
≥ 45dB
Uniformité de la Perte d'Insertion
≤ 2.4dB
Ondulation de Bande Passante
≤ 0.5dB
Dispersion de Mode de Polarisation
≤ 0.1ps
Perte Dépendante de Polarisation
≤ 0.2dB
Isolation de Canal
≥ 25dB
Technologie
AAWG (Plateau Plat)
Consommation d'Énergie
18W (Typique)
Gestion
SDN, WebUI
Bande Passante de Canal
±0.11nm
Température
Fonctionnement -5 ~ 45°C (23 ~ 113°F)
Stockage -40 ~ 70°C (14 ~ 158°F)
Dimensions (H x L x P)
1.52'' x 4.00'' x 14.11'' (38.5 x 101.5 x 358.5mm)
Boîtier
Module Enfichable (Occupe 1 rainure dans le châssis géré NX N40)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Transmission 400G avec 8CH Mux
Transmission 400G avec 8CH Mux
Voir les produits
Caractéristiques
Active 8 Canaux Mux Demux DWDM

Multiplexant jusqu'à 8 canaux dans un module enfichable, il s'applique aux réseaux DWDM métropolitains, régionaux et longue distance.

Maximisez votre Fibre avec le Réseau WDM

Une seule fibre peut être partagée pour plusieurs données ou services différents dans un réseau WDM. Elle maximise l'utilité de la fibre et génère des économies substantielles.

Mélange de Services Multiplexage à Tout Débit

Mélange flexible de 1G/10G/25G/40G/100G/200G Ethernet, 8G/16G FC, SAN, OTN, SDH/SONET et services vidéo natifs, il est transparent pour tout débit, tout service, multiplexage et mise à niveau.

Plate-forme Tout-en-Un, Adaptée aux Réseaux Métropolitains

La série NX N40 est adaptée à la couche de convergence et à la couche centrale du Réseau Métropolitain pour accéder aux services, en mettant en œuvre le déploiement rapide et flexible du réseau de transport.

Une Solution Personnalisée Adaptée à vos Besoins
Augmentation de la Capacité du Réseau
Jusqu'à 96 canaux DWDM à connecter simultanément sur un réseau de fibre noire
Comprend une nomenclature (BOM) pour répondre aux exigences du réseau à l'épreuve du temps
Soutien à la Segmentation et à la Configuration
Comprend la mise en place, le test et la configuration de l'ensemble du réseau

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

1.158,00 € HT

1.389,60 € TTC

Disponible pour les commandes en attente